Canada
ca
Français
+1 888-373-5444
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
Automatisation de la technique des processus avec des transmetteurs, des capteurs et des appareils de mesure des paramètres de pression, de température, niveau, de débit et de conductivité de milieux gazeux, liquides, pâteux et granuleux.
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
Une entreprise familiale d'envergure internationale, leader passionné dans le domaine des capteurs, des codeurs, des instruments de mesure ainsi que des composants pour le traitement d’image automatisé.
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
Accessoires de boîtier
Tube Module 36 mm M47 hard anodized
Accessoires de boîtier
Tube Module 36 mm M47 hard anodized
Numéro d'article: 11211571
modular extension of the lens protection
thread: M47
length 36 mm
disponibles sur demande
Renseigner
Partager
Image similaire
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Accessoires
Caractéristiques techniques
Téléchargements
Dessins
Accessoires
Caractéristiques techniques
Tout afficher
Données mécaniques
Inner diameter
44 mm
External diameter
49,5 mm
Poids
≤ 40 g
Thread
M47 × 0,75
Length of tube
36 mm
Matériau
aluminum, hard-anodized
Sealing
EPDM
Téléchargements
Tout afficher
Certifications / Approbations
CE certification
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 281 KB)
CAD
(
zip
| 40 KB)
Dessins
Tout afficher
Dessin d'encombrement
(
png
| 108 KB)
Schematic diagram
(
png
| 231 KB)
Accessoires
Tout afficher
Housing accessories
Tube M47 hard anodized
Numéro d'article: 11185370
hard anodized lens protection with M47 thread
optional tube extension with Tube Module 6mm (11185372) or Tube Module (11185371), length 12 mm. Use of several Tube Modules possible.
thread: M47
length 44 mm
Tube M47 hard anod. scratchproof glass
Numéro d'article: 11701124
hard anodized lens protection with scratchproof laminated safety glass: Corning
®
Gorilla
®
glass (Generation 3)
optional tube extension with Tube Module 6mm (11185372) or Tube Module (11185371), length 12 mm. Use of several Tube Modules possible.
thread: M47
length 44 mm
Au sommet