Caractéristiques techniques
Head A: Connection
  • M12
Head A: Angle cable outlet
Head A: Gender
  • Female
Head A: Coding
  • L
Head A: No. of poles
  • 5
Head A: Width across flats
  • AF17
Head A: Tightening torque
  • 0,6 Nm
Head B: Connection
  • DC 5.5/2.1
Head B: Gender
  • Male
Head B: No. of poles
  • 2
Head B: Body color
  • Black
Cable length
  • 15 mm
Shielded
  • No
AWG
  • 21
External sheath: Material
  • PVC
External sheath: Color
  • Black
Cable diameter
  • 5,5 mm
Wire cross section
  • 0.5 mm²
Cable
Shielded
  • No
Cable length
  • 15 mm
AWG
  • 21
Cable diameter
  • 5,5 mm
Conductor: Material
  • PVC
External sheath: Material
  • PVC
Wire cross section
  • 0.5 mm²
External sheath: Color
  • Black
Données électriques
Operating voltage
  • 30 V AC/DC
Données mécaniques
Head A: Degree of protection
  • IP20
Head B: Degree of protection
  • IP20
Conditions ambiantes
Temperature range (fixed)
  • + 10 ...+ 40 °C

Téléchargements
Fiche technique
EPLAN

Dessins
Side A: Coding
Connection diagram

Accessoires
Accessoire
The selected altAttribute does not exist! ZPOWS-ALL.24V
Périphérie

Numéro d'article: 11087165

  • Entrée 90-260 VAC
  • Sortie 24 V/0,75 A
  • Interchangeable Plug-type A, C, G et I

Au sommet