Traitements de signaux
LWL-EHR TTL
Numéro d'article: 11090946
Récepteur à fibre-optique pour la transmission des signaux rectangulaires sans interférence
- Plage de transmission jusqu'à 1500 m
- Conversion des signaux optiques en signaux électriques et génération de signaux d'état
- Détection des erreurs de transmission par évaluation de la somme de contrôle (CRC)
- Transmission des signaux avec un grande précision (gigue <100 ns)
- Temps de transmission constant <20 μs
- Changement de canal automatique et en temps réel en cas de défaillance d'une fibre optique