Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
Courant
  • ≤5 mA
Entrées
  • TTL
Signaux d'entrée
  • K1 90° K2, K0 + compléments
Fréquence d'entrée
  • 200 kHz
Sorties
  • TTL
Courant de charge (sorties)
  • HTL: 60 mA (moyenne), 100 mA (pointe)
  • TTL: 25 mA (moyenne), 75 mA (pointe)
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Caractéristiques mécaniques
Dimensions L x H x P
  • 50 x 75 x 55 mm
Protection EN 60529
  • IP 20
Température d'utilisation
  • -20...+50 °C
Type de montage
  • Boîtier pour montage rail DIN EN 50022
Raccordement
  • Bornes à visser

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity
CAD

Au sommet