Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • Bloc de sortie HTL: 9...26 VDC
  • Bloc de sortie TTL: 5 VDC ±5 %
  • Bloc de sortie TTL (R): 9...26 VDC
Courant d'entrée
  • 15 mA
Entrées
  • HTL, TTL
Signaux d'entrée
  • K1, K2, K0 + compléments
Fréquence d'entrée
  • ≤120 kHz (≤200 kHz if output unit 1,2,3 = TTL)
Sorties
  • HTL
  • TTL
  • TTL (R)
Courant de charge (sorties)
  • HTL: 60 mA (moyenne), 100 mA (pointe)
  • TTL: 25 mA (moyenne), 75 mA (pointe)
  • TTL (R): 25 mA (moyenne), 75 mA (pointe)
Signaux de sortie
  • K1, K2, K0 + compléments
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • CE
Caractéristiques mécaniques
Dimensions L x H x P
  • 150 x 75 x 55 mm
Protection EN 60529
  • IP 20
Température d'utilisation
  • -20...+50 °C
Type de montage
  • Boîtier pour montage rail DIN EN 50022
Raccordement
  • Bornes à visser

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Declaration of conformity

Au sommet