Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Alimentation
  • 60 VDC
Diamètre du fil
  • 1,00 +0,05 mm
Longueur du câble
  • 2 m, 5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Type de câble
  • LiY(C)11Y 10x0.14 mm² (câble blindé)
Rayon de courbure
  • 5 x diamètre de câble
Diamètre extérieur
  • 6 ±0,2 mm
Température d'utilisation
  • -40...+105 °C
Résistance du conducteur
  • <140 Ω/km (20 °C)
Matière
  • Gaine: PUR noir

Téléchargements

Dessins
Dessins

Au sommet