Barreiras de luz SmartReflect sem refletor

As barreiras de luz Baumer SmartReflect oferecem a fiabilidade de barreiras de luz unidireccionais com metade do esforço de montagem: o refletor como potencial peça de desgaste já não é necessário porque uma peça da máquina serve como plano de fundo. Objetos transparentes e altamente refletivos, de qualquer forma ou estrutura, são detetados sem compromisso.

Grandes reservas de energia graças a processadores potentes

  • Segurança de acionamento mesmo com peças altamente refletivas
  • Grande resistência à sujidade
  • Deteção de peças muito pequenas graças a feixes de laser finos de até 0,1 mm

Montagem e colocação em funcionamento simples

  • O procedimento de programação simples e bem executado qTeach® permite uma aprendizagem rápida, economiza tempo e aumenta a segurança contra manipulação
  • Parametrização automatizada com IO-Link
  • A instalação também é possível a partir de cima
  • O sensor universal Push/Pull com modo selecionável (NO/NC) reduz o número de peças no armazém

Baixos custos operativos

  • Tempo de instalação 50% inferior devido à ausência de refletor
  • Deixa de ser necessário substituir o refletor devido ao desgaste

Barreiras de luz com garfo

As barreiras de luz com garfo da Baumer podem ser instaladas de maneira rápida e fácil. Estão disponíveis diferentes larguras de garfo de até 120 mm, bem como várias fontes de luz.

Colocação em funcionamento rápida e fácil

  • Não é necessário reconhecimento do remetente e do destinatário

Deteção fiável de objetos, mesmo sob condições exigentes

  • Deteção de objetos, independentemente da sua cor ou superfície
  • Variantes a laser para as peças menores na faixa de 1/100 mm
  • Elevada imunidade à luz ambiente
  • Caixa metálica robusta e sistema eletrónico encapsulado para utilização contínua com vibrações

Elevada eficácia da instalação

  • Deteção de peças em movimento rápido graças a curtos tempos de resposta de até 0,125 ms
  • Elevada exatidão de repetição

Sensor de reflexão difusa em miniatura com supressão de fundo

Mesmo os modelos mais pequenos com sistema eletrónico de avaliação integrado oferecem o mais elevado desempenho e, portanto, são ideais para condições de instalação rigorosas.

Deteção fiável e estável de peças complicadas, como, por exemplo, molas, filamentos enrolados em espiral

  • Ponto de linha estreito (LED: 3,5 mm, Laser: 0,2 mm)

Economia de espaço num ambiente muito apertado

  • Caixa em modelo de miniatura

Processos estáveis

  • Elevada exatidão de repetição de < 0,2 mm



Colocação em funcionamento e configuração rápidas e fáceis

  • Variantes programáveis ​​e variantes com um intervalo de varredura predefinido

Condutores e amplificadores de luz

Os sensores de condutor de luz são adequados para condições de instalação particularmente estreitas e apertadas.

Utilização em espaços muito apertados ou de difícil acesso

  • Sondas compactas em design cilíndrico e cuboide com emissão de luz direta ou lateral
  • Pequenos pontos de luz de 0,1 mm

Robustez

  • Revestimento em PTFE como proteção contra agentes agressivos
  • Versões de revestimento robustas em plástico ou metal

Montagem e colocação em funcionamento simples

  • Configuração rápida com programação automática ou potenciómetro

 


Sensores de proximidade indutivos com fator 1

O fator 1 significa distância de comutação idêntica em todos os metais. Portanto, um sensor é suficiente para detetar diferentes peças feitas de aço inoxidável, alumínio ou metal não ferroso.

Flexibilidade na construção e instalação

  • Distância de comutação consistente em todos os metais
  • Tempos de instalação mais curtos graças ao mínimo esforço de ajuste
  • Escolha de quatro tamanhos cilíndricos

Elevada segurança operacional

  • Frequências de comutação de até 3 kHz permitem elevadas velocidades de transporte
  • Insensível mesmo com peças vibratórias
  • Elevada resistência a CEM
  • Amplo intervalo de temperatura, também adequado para condições ambientais em alteração

Também pode ser do seu interesse:

Para o topo