Vídeo "Vantagens dos sensores indutivos Fator 1"
 
Os sensores fator 1 oferecem a grande vantagem de preservar a mesma distância em todos os metais. Essa distância constante aumenta consideravelmente a flexibilidade ao projetar um sistema e instalar os sensores. As vantagens dos sensores Baumer não param por aí: são os mais rápidos da classe na relação distância sensora-velocidade e possuem reservas de comutação incrivelmente altas.


Vantagens
  • Alta flexibilidade de design e instalação
  • Distâncias sensoras grandes e constantes em todos os metais
  • Menor tempo de instalação, graças à baixa necessidade de adaptação
  • Menor quantidade de modelos, uma vez que o mesmo sensor serve para todas as aplicações
  • Detecção de aço inox, alumínio e metais não ferrosos
  • Adequado para frequências de comutação até 3 kHz
  • Baixíssimo desvio nas séries produzidas, devido à calibração na fábrica
  • Influência térmica irrisória, graças à compensação de temperatura integrada

Tecnologia
Comparação entre sensores Fator 1 e sensores padrão
The selected altAttribute does not exist!

Em sensores padrão, a distância sensora para metais não-ferromagnéticos é reduzida em até 70%. Os sensores Fator 1 possuem um microcontrolador que compensa essa influência. Por isso, os sensores Fator 1 não apresentam nenhum fator de redução dependente de material, possuem drift de temperatura confiável e se destacam pela alta velocidade de comutação. Dessa forma, são especialmente adequados para medições em alumínio ou metais não-ferrosos, bem como medições de velocidade de giro em engrenagens ou arruelas.


Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo