Para aumentar a produtividade e a qualidade do trabalho, aliada à escassez de operadores qualificados, cada vez mais funções de assistência e autonomia são disponibilizadas em máquinas Off-Highway.
Para impulsionar de forma confiável as funções da máquina, a seleção do sensor ideal é crucial. Orientamos a solução de sensor ideal para veículos de construção em áreas de aplicação como o posicionamento da lança e da caçamba, a gestão de fluídos e o monitoramento de tensões estruturais e danos. Essas aplicações são encontradas em diversos veículos, como escavadeiras, caminhões basculantes, tratores, pás carregadeiras, motoniveladoras, furadeiras, bombas de concreto e outros.
Orientações para soluções de sensores
Os sensores Baumer fornecem os feedbacks necessários para determinar a posição e a orientação de ferramentas e veículos acoplados para a automação de trabalhos de escavação, operações de nivelamento e carregamento. Além disso, os ciclos de carregamento são suportados pela medição da carga da escavadeira e do reboque, bem como do ângulo de direção. Para garantir um funcionamento seguro dos equipamentos, os sensores de fluidos fornecem feedback sobre o estado do óleo hidráulico, como temperatura, nível de enchimento ou pressão.
Soluções de sensores para aplicações em máquinas de construção em resumo:
EAM580RS – Encoder absoluto com certificação de segurança funcional
A faixa de trabalho das máquinas móveis não é determinada apenas pela posição da lança e da caçamba, mas também pela posição (ângulo) da superestrutura em relação ao material rodante.
Os encoders magnéticos absolutos da Baumer permitem um funcionamento confiável a longo prazo sob condições adversas e estão também disponíveis em versão redundante.
Juntamente com os ângulos da lança, o ângulo da caçamba determina a posição em relação à superestrutura, permitindo automação e suporte a operações como escavação, carregamento, nivelamento, etc.
O sensor de ângulo magnético compacto, sem rolamentos, permite uma integração fácil, custos mais baixos e um funcionamento confiável em condições de carga elevada.
Como alternativa, pode ser utilizado um sensor de inclinação dinâmico GIM700DR.
Conhecer o ângulo correto da lança é essencial para calcular a área de trabalho, determinar a posição da caçamba e automatizar operações como carregamento, nivelamento, etc.
O sensor de inclinação dinâmico da Baumer oferece uma elevada precisão de medição em aplicações dinâmicas, com saída CAN, adaptada ao setor Off-Highway.
Em alternativa, pode ser utilizado um kit de encoder absoluto EB360R ou um encoder absoluto EAM580R.
A otimização do nível de enchimento da caçamba nas carregadeiras aumenta a produtividade e dá ao motorista um feedback valioso para otimização adicional.
Os sensores de deformação da Baumer proporcionam uma medição fácil de integrar para grandes forças em ambientes exteriores adversos, com uma medição estável ao longo do tempo, mesmo com oscilações de temperatura. Uso de um sensor para diferentes aplicações e ranges de força.
Fácil integração na estrutura existente pode aumentar a produtividade do sistema através de uma melhor utilização.
A pressão de um meio é um dos parâmetros mais importantes na tecnologia de fluidos. É utilizado principalmente para o monitoramento das operações e a regulação de processos de trabalho.
O sensor de pressão da Baumer totalmente soldado, com a sua elevada capacidade de teste e de pressão de ruptura, é ideal para o monitoramento da pressão hidráulica.
Os encoders magnéticos absolutos são utilizados para determinar a direção de deslocamento do veículo para facilitar a automação de, por ex., ciclos de carga e conceitos de autonomia.
A sobrecarga de máquinas móveis é perigosa e aumenta o desgaste da estrutura mecânica, da direção, da suspensão e do sistema hidráulico. Pode também dar origem a reclamações de garantia injustificadas contra o fabricante da máquina.
Os sensores de deformação da Baumer proporcionam uma medição fácil de integrar em ambientes externos adversos, com uma medição estável ao longo do tempo e das oscilações de temperatura. Uso de um sensor para diferentes aplicações e ranges de força.
Pode ser facilmente integrado na estrutura existente e pode reduzir as reclamações de garantia.
É importante conhecer a temperatura do óleo hidráulico no sistema. Temperaturas elevadas provocam o envelhecimento prematuro do fluido hidráulico e das vedações. A viscosidade do fluído também depende da temperatura e o controle pode ter de ser adaptado em função da temperatura.
A construção compacta e robusta proporciona conexões de processo típicas, por ex., G ¼ A ISO 1179-2 (DIN 3852-E). É ideal para pressões mais baixas (até 100 bar).
A chave de nível de óleo da Baumer evita danos causados por um nível muito baixo. A Baumer traz a tecnologia de varredura de frequência para o setor Off-Highway. O CFAK 22 é superior às tecnologias convencionais, tais como interruptores de boia, sensores capacitivos de freqüência fixa e sensores de nível de enchimento eletro-ópticos. É pré-ajustado na fábrica para fluido hidráulico e fluidos operacionais com propriedades semelhantes ao óleo de transmissão, diesel, etc.
Pode ser utilizado para o monitoramento de fluidos não pressurizados em, por ex., caixas de diferencial, engrenagens, tanques de fluidos e para a detecção de vazamentos.
Sensores inteligentes de ângulo e inclinação para posicionamento preciso de lanças e caçambas para automatizar processos como escavação, afiação e carregamento.
Sensores inteligentes de temperatura, nível de enchimento e pressão ajudam a manter a produtividade e a evitar danos nos sistemas hidráulicos de máquinas móveis.
Sensores inteligentes de processo, força e posição ajudam a evitar danos na estrutura de máquinas móveis.
Posicionamento da lança e da caçamba
O posicionamento de lanças e caçambas é necessário em muitas máquinas móveis, por exemplo, para detectar e limitar a área de trabalho, aumentar a eficiência e automatizar processos de trabalho até aplicações e veículos autônomos. Os sensores da Baumer são utilizados para o posicionamento de movimentos rotativos e ângulos da lança, o monitoramento de movimentos lineares e diferentes ferramentas. Os ângulos da lança e da caçamba, bem como a posição da estrutura, permitem o posicionamento preciso da caçamba ou de outras ferramentas para automatizar e dar suporte aos processos de trabalho.
Juntamente com os ângulos da lança, o ângulo do balde determina a posição do balde em relação à estrutura superior e permite a automação e o apoio de fluxos de trabalho como escavação, carregamento, alinhamento etc.
O sensor de ângulo magnético compacto, sem rolamentos, permite uma integração fácil, custos mais baixos e um funcionamento confiável em condições de carga elevada.
Como alternativa, pode ser utilizado um sensor de inclinação dinâmico GIM700DR.
Saber o ângulo correto da lança é essencial para calcular a área de trabalho, determinar a posição da caçamba e automatizar e dar suporte a fluxos de trabalho como escavação, carregamento, retificação, etc.
O encoder magnético compacto, sem rolamentos permite uma integração fácil, custos globais do sistema mais baixos e um funcionamento confiável em condições de carga elevada.
Em alternativa, podem também ser utilizados sensores de inclinação dinâmicos GIM700DR ou encoders absolutos EAM580R.
Conhecer o ângulo correto da lança é essencial para calcular a área de trabalho, determinar a posição da caçamba e automatizar operações como carregamento, nivelamento, etc.
O sensor de inclinação dinâmico da Baumer oferece uma elevada precisão de medição em aplicações dinâmicas, com saída CAN, adaptada ao setor Off-Highway.
Em alternativa, pode ser utilizado um kit de encoder absoluto EB360R ou um encoder absoluto EAM580R.
EAM580RS – Encoder absoluto com certificação de segurança funcional
A faixa de trabalho das máquinas móveis não é determinada apenas pela posição da lança e da caçamba, mas também pela posição (ângulo) da superestrutura em relação ao material rodante.
Os encoders magnéticos absolutos da Baumer permitem um funcionamento confiável a longo prazo sob condições adversas e estão também disponíveis em versão redundante.
Monitoramento de fluídos
O sistema hidráulico é um dos sistemas mais importantes em máquinas móveis modernas. O conhecimento de parâmetros dos fluidos, como temperatura, pressão, nível baixo de fluído ou vazamentos, ajuda a manter a produtividade e a evitar danos.
A pressão de um meio é um dos parâmetros mais importantes na tecnologia de fluidos. É utilizado principalmente para o monitoramento das operações e a regulação de processos de trabalho.
O sensor de pressão da Baumer totalmente soldado, com a sua elevada capacidade de teste e de pressão de ruptura, é ideal para o monitoramento da pressão hidráulica.
É importante conhecer a temperatura do óleo hidráulico no sistema. Temperaturas elevadas provocam o envelhecimento prematuro do fluido hidráulico e das vedações. A viscosidade do fluído também depende da temperatura e o controle pode ter de ser adaptado em função da temperatura.
A construção compacta e robusta proporciona conexões de processo típicas, por ex., G ¼ A ISO 1179-2 (DIN 3852-E). É ideal para pressões mais baixas (até 100 bar).
A chave de nível de óleo da Baumer evita danos causados por um nível muito baixo. A Baumer traz a tecnologia de varredura de frequência para o setor Off-Highway. O CFAK 22 é superior às tecnologias convencionais, tais como interruptores de boia, sensores capacitivos de freqüência fixa e sensores de nível de enchimento eletro-ópticos. É pré-ajustado na fábrica para fluido hidráulico e fluidos operacionais com propriedades semelhantes ao óleo de transmissão, diesel, etc.
Pode ser utilizado para o monitoramento de fluidos não pressurizados em, por ex., caixas de diferencial, engrenagens, tanques de fluidos e para a detecção de vazamentos.
Cargas estruturais e danos
Muitas máquinas são sistematicamente sujeitas a grandes tensões durante o funcionamento. Por vezes, estas tensões excedem as especificações e podem dar origem a reclamações de garantia injustificadas. Também pode ser benéfico monitorar componentes críticos e limitar a potência de saída para evitar danos ou informar o operador de uma falha iminente. Isso, por sua vez, reduz os custos de garantia e aumenta o tempo de operação.
A pressão de um meio é um dos parâmetros mais importantes na tecnologia de fluidos. É utilizado principalmente para o monitoramento das operações e a regulação de processos de trabalho.
O sensor de pressão da Baumer totalmente soldado, com a sua elevada capacidade de teste e de pressão de ruptura, é ideal para o monitoramento da pressão hidráulica.
A sobrecarga de máquinas móveis é perigosa e aumenta o desgaste da estrutura mecânica, da direção, da suspensão e do sistema hidráulico. Pode também dar origem a reclamações de garantia injustificadas contra o fabricante da máquina.
Os sensores indutivos analógicos da Baumer são uma opção econômica para a medição de carga através da medição da deflexão de peças portantes. Isso é particularmente útil quando se observam mudanças rápidas de carga.
Sensores analógicos indutivos são a tecnologia perfeita para medição de distância em máquinas fora de estrada. Permitem medição robusta e sem contato de objetos metálicos.
Os rolamentos podem desgastar e ficar danificados sem que isso seja identificável durante o funcionamento.
A medição precisa da centralização do eixo é uma indicação precoce de um rolamento com defeito. Os sensores analógicos indutivos são a tecnologia perfeita em máquinas Off-Highway para medições de distâncias em objetos metálicos e proporcionam uma medição robusta, sem contato.
A sobrecarga de máquinas móveis é perigosa e aumenta o desgaste da estrutura mecânica, da direção, da suspensão e do sistema hidráulico. Pode também dar origem a reclamações de garantia injustificadas contra o fabricante da máquina.
Os sensores de deformação da Baumer proporcionam uma medição fácil de integrar de grandes forças em ambientes externos adversos, com uma medição estável ao longo do tempo e das oscilações de temperatura. Uso de um sensor para diferentes aplicações e ranges de força.
Pode ser facilmente integrado na estrutura existente e pode reduzir as reclamações de garantia.
Faça a diferença para as suas máquinas de construção
Sensores poderosos suportam o aumento da produtividade, flexibilidade do processo e melhor qualidade dos resultados do trabalho. As máquinas de construção necessitam sempre de soluções de sensores robustas, compactas e confiáveis para aumentar o tempo de operação e reduzir os custos operacionais.
Descubra por que você pode fazer a diferença na realização desses objetivos com os sensores Baumer.