Shuttles são veículos compactos para uso automático em armazéns verticais de paletes. Você transporta mercadorias de forma independente e as armazena de forma confiável no lugar certo. Para isso, eles dependem de sensores inteligentes para funcionar de forma otimizada.
 

Soluções de sensores para transportadores de paletes (shuttles)

Prevenção de colisões

Para evitar colisões, a distância entre os transportadores deve ser medida. Para isso, sensores de distância a laser são a solução adequada:

Seus benefícios:

  • A detecção confiável de objetos no corredor permite a máxima disponibilidade
  • Sensores compactos com faixa de detecção ampliada, de até 10 m em um refletor, permitem mais flexibilidade para o seu design de shuttle

Posicionamento do palete

O posicionamento preciso dos paletes próximos uns dos outros é essencial para otimizar a utilização do espaço. Sensores de distância a laser são a solução adequada:

Seus benefícios:

  • Detecção confiável de paletes, independentemente do formato e do material, para máxima disponibilidade
  • Sensores compactos com uma faixa de detecção estendida de até 2,5 m oferecem mais flexibilidade para o design do seu shuttle
     

Posicionamento de alta precisão

O posicionamento exato do shuttle na frente do compartimento da prateleira é crucial. Os sensores fotoelétricos com supressão de fundo são a melhor solução para isso:

Seus benefícios:

  • O feixe de luz laser permite um posicionamento muito preciso do objeto com uma precisão de até 0,05 mm para alta produtividade
  • Detecção confiável graças à imunidade contra luz externa
  • Sensores compactos aumentam a flexibilidade para o projeto do seu shuttle
     

Controle de presença e posição do palete

O posicionamento preciso e confiável do palete no transportador é necessário para garantir uma operação ininterrupta e evitar colisões. Recomendamos o uso de barreiras de luz retro-reflexivas:

Seus benefícios:

  • O reconhecimento do palete, independentemente do material, permite a máxima disponibilidade
  • Detecção confiável graças à imunidade a luz externa
  • Feixe integrado ao CAD 3D e o qTarget facilitam a engenharia e o comissionamento
     

Monitoramento da velocidade do shuttle

A monitorização contínua da velocidade do shuttle dentro do corredor é crucial. Os encoders incrementais sem rolamentos são a solução ideal para isso:

Seus benefícios:

  • Design compacto do shuttle graças ao encoder rotativo sem rolamento, com baixo espaço requerido
  • Sistema de detecção sem contato e sem desgaste para operação contínua

Monitoramento da posição do shuttle

Uma monitorização contínua da posição dentro do corredor é crucial. Os encoders absolutos industriais oferecem a solução ideal para isso:

Seus benefícios:

  • Construção compacta do shuttle devido à menor profundidade de instalação na classe de 58 mm
  • Integração de dispositivos simplificada graças à disponibilidade de interfaces líderes

Reconhecer a posição inicial

É necessária uma detecção confiável da posição zero no elevador do shuttle. Para isso, são utilizados sensores indutivos de proximidade ou barreiras de luz em forma de garfo:

Seus benefícios:

  • Sensores compactos aumentam a flexibilidade para o projeto do seu shuttle
  • Princípios do sensor sem contato para um design robusto e sem desgaste
     

Posicionamento do palete no final da prateleira

O posicionamento preciso do palete no final da prateleira é crucial para maximizar a capacidade de armazenamento. Sensores de distância a laser são a solução ideal:

Seus benefícios:

  • Posicionamento preciso graças à detecção confiável da posição final
  • Sensores compactos com uma faixa de detecção estendida de até 2,5 m proporcionam mais flexibilidade no design do shuttle

Produtos em destaque para seu shuttle


Entre em contato conosco

Para o topo