Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Modelo que economiza espaço

OT300

  • Invólucro miniaturizado com 12,9 × 32,3 × 23 mm
  • Área de cobertura ampliada até 1,8 m
  • Variante de medição de distância 0–10 VDC, supressor de fundo ou SmartReflect – barreira de luz sem refletor
  • Interface IO-Link
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Área de cobertura ampliada

OT500

  • Invólucro padrão com 18 × 45 × 32 mm
  • Área de cobertura ampliada até 2,6 m
  • Variante de medição de distância 0–10 VDC, 4–20 mA, supressor de fundo ou SmartReflect – barreira de luz sem refletor
  • Interface IO-Link e canal duplo
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Fixação universal aos perfis do mercado

  • Hastes de vários comprimentos com ou sem suportes de montagem
  • Suportes de montagem para fixação em perfil padrão
  • Conector cruzado para maior flexibilidade
  • Placas de montagem para diversos sensores
Aberto no seletor de produtos

Suas vantagens

Aplicações

Tecnologia

Transferências
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper

Para o topo