Os shuttles são projetados para operação automática em armazéns de prateleiras altas. Os sistemas de veículos transportam mercadorias com segurança e eficiência e as armazenam de forma confiável na posição correta. Os sensores inteligentes são essenciais para isso:
 

Soluções de sensores para shuttles de contêineres

Prevenção de colisões

Para evitar colisões, a distância entre os transportadores deve ser medida. Para isso, sensores de distância a laser são a solução adequada:


Seus benefícios:

  • A detecção confiável de objetos no corredor permite a máxima disponibilidade
  • Sensores compactos com faixa de detecção ampliada, de até 10 m em um refletor, permitem mais flexibilidade para o seu design de shuttle  

Posicionamento de alta precisão

O posicionamento exato do shuttle na frente do compartimento da prateleira é crucial. Os sensores fotoelétricos com supressão de fundo são a solução certa:

Seus benefícios:

  • O feixe de luz laser permite um posicionamento muito preciso do objeto com uma precisão de até 0,05 mm para alta produtividade
  • Detecção confiável graças à imunidade contra luz externa
  • Sensores compactos aumentam a flexibilidade para o projeto do seu shuttle

Controle de ocupação do local de armazenamento

Antes que um transportador de carga seja armazenado em uma prateleira, deve-se garantir que o espaço de armazenamento designado esteja disponível. Sensores de distância a laser são a solução ideal:
 

Seus benefícios:

  • A detecção confiável de objetos para armazenamento único ou de várias profundidades permite a máxima disponibilidade
  • Sensores compactos com uma faixa de detecção estendida de até 2,6 m permitem mais flexibilidade para o projeto do seu shuttle
     

Controle de obstrução

É importante detectar obstruções no shuttle para garantir uma operação ininterrupta e prevenir colisões. Recomendamos o uso de barreiras de luz retro-reflexivas: 

Seus benefícios:

  • Modo transparente para detecção de filmes sobrepostos para máxima disponibilidade
  • Feixe integrado ao CAD 3D e o qTarget facilitam a engenharia e o comissionamento
  • Sensores compactos aumentam a flexibilidade para o projeto do seu shuttle

Produtos destaque para o seu shuttle


Entre em contato conosco

Para o topo