Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Máquinas de moldagem, de enchimento e selagem
Detectar borda da faixa
Detectar borda da faixa
Assegurar facilmente a qualidade da embalagem
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Sensor de borda OE40 para controle preciso das bordas da bobina de materiais de embalagem altamente variáveis
Garantia de qualidade da costura de vedação longitudinal
Medição confiável em bordas transparentes e finas, pois o sensor reconhece as menores diferenças de intensidade
Invólucro compacto com suporte de refletor para uma integração fácil sem alinhamento
Parametrização intuitiva com o Baumer Sensor Suite
Barreiras de luz de garfo para controle de bordas da faixa para um avanço seguro do filme
Monitoramento das bordas da faixa, fácil de implementar para garantir a qualidade da linha de selagem longitudinal
A guia da borda exata e reprodutível devido à alta resolução do sensor (<20 µm) garante a qualidade da embalagem
Não há necessidade de alinhamento do transmissor e do receptor, redução dos tempos e custos de montagem
Sensor de bordas Performance
Precisão até 5 µm em um invólucro compacto
Faixa de medição até 24 mm
Detecção de bordas transparentes
Plug and play sem alinhamento graças ao suporte do refletor
Dados adicionais digitais, por ex., indicador de sujeira
Interface analógica e IO-Link
Aberto no seletor de produtos
Sensores fotoelétricos tipo forquilha e angulares
Sensores fotoelétricos
Sensor fotoelétrico de barreira em um só aparelho
Sem necessidade de ajuste do emissor e receptor
Sem desajustes devido a vibração
Modelo a laser para peças pequenas e posicionamento na faixa de 1/100 mm
Montagem simples e parametrização rápida no sensor ou via IO-Link
Aberto no seletor de produtos
Para o topo