Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Sensor de bordas Performance
Sensores de bordas Performance OE40
Preciso. Compacto. Prospetivo.
Medição de bordas precisa de objetos opacos e transparentes até 5 µm
Invólucro compacto com suporte de refletor para uma integração fácil sem alinhamento
Indicador de sujeira como dados adicionais digitais para manutenção preventiva
Aberto no seletor de produtos
Fale conosco
Compartilhe
Linha de produtos
Suas vantagens
Isto também pode lhe interessar
Linha de produtos
Suas vantagens
Isto também pode lhe interessar
Linha de produtos
OE40 – Preciso mesmo em bordas transparentes
Sensor de bordas com campo de visão frontal
OE40-F24
Faixa de medição até 24 mm
Distância até ao objeto máx. de 40 mm
Com suporte do refletor
Aberto no seletor de produtos
Sensor de bordas com campo de visão lateral
OE40-S24
Faixa de medição até 24 mm
Distância até ao objeto máx. de 40 mm
Com suporte do refletor
Aberto no seletor de produtos
Sensor de bordas para o alcance de longa distância
OE40-F22
Faixa de medição até 22 mm
Distância até ao objeto máx. de 200 mm
Com película refletora autoadesiva
Aberto no seletor de produtos
Suas vantagens
Precisão até 5 µm num invólucro compacto
Medição de bordas precisa até 5 µm graças ao feixe de luz infravermelho paralelo
Quatro modos de medição para a realização de diferentes aplicações, como a medição de posições, fendas ou diâmetros
Detecção de bordas transparentes
Medição fiável de bordas transparentes, uma vez que o sensor consegue reconhecer as mais pequenas diferenças de intensidade
Otimização simples do sensor graças à parametrização intuitiva via Baumer Sensor Suite
Integração rápida e dados adicionais digitais
Integração rápida graças ao uso do IO-Link Smart Sensor Profile (DMS) padronizado
Um indicador de sujeira evita o tempo de parada de máquina e permite a manutenção preventiva
Isto também pode lhe interessar
Sensores de borda
Detecção de objetos
Para o topo