Portfólio de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de pressão higiênicos

  • Medição rápida e precisa de pressão
  • Segurança graças ao projeto higiênico certificado, 3-A, compatível com FDA, certificação EHEDG
  • Operação intuitiva e simples implementação do processo
  • Todas as conexões higiênicas, comuns de mercado, disponíveis
  • Rápido comissionamento, dados adicionais valiosos graças ao IO-Link
  • Intervalo de medição de pressão de -1 ... 0 bar a 0 ... 400 bar
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de pressão com diafragma faceado

  • Medição rápida e precisa de pressão
  • Para meios pastosos, cristalizantes ou com sólidos misturados
  • Fácil de limpar
  • Rápido comissionamento, dados adicionais valiosos graças ao IO-Link
  • Intervalo de medição de pressão de -1 ... 0 bar a 0 ... 400 bar
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de pressão para aplicações industriais

  • Para aplicações em gases, líquidos e sistemas hidráulicos
  • Robusto e durável mesmo sob condições extremas
  • Simples implementação de processos
  • Todas as conexões industriais usuais disponíveis
  • Rápido comissionamento graças à interface digital IO-Link 
  • Intervalo de medição de pressão de -1 ... 0 bar a 0 ... 1600 bar
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de pressão certificados para aplicação em ferrovias

  • Segurança graças ao teste de acordo com EN 50155
  • Garantia de durabilidade do produto a longo prazo
  • Elevado know-how em aplicações ferroviárias
  • Intervalo de medição de pressão de -1 ... 0,25 bar a 0 ... 400 bar
Aberto no seletor de produtos

As vantagens
  • Melhorias de produtividade e redução de custos através de medições de pressão precisas
    • Alta precisão
    • Excelente reprodutibilidade
  • Fácil de implementar com pouco esforço
    • Vasta gama de conexões de processo
    • Produtos específicos para higiene, industrial e ferroviário
  • Segurança do processo e operação eficiente
    • Design higiênico certificado, robusto, resistente à abrasão e à química
    • Limpos no local (Cleaning In Place, CIP)
    • Esterilizável no lugar (Esterilização no lugar, SIP)
  • Valor agregado através de dados do sensor digital
    • Comissionamento rápido e fácil graças à interface digital IO-Link
    • Soluções com IO-Link Dual Channel para máxima flexibilidade no processo
    • Dados adicionais graças à conectividade do sensor digital

Aplicações
  • Medição da pressão do processo na tecnologia de medição e controle
  • Monitoramento  de pressão do sistema em líquidos e gases, por exemplo, quanto à detecção de vazamentos
  • Controle de pressão para controle de potência da bomba
  • Medição indireta de parâmetros do processo, tais como o nível, a densidade, fluxo ou temperatura do vapor
  • Regulação de vácuo em desaeradores

Tecnologia

Medição de pressão resistiva (tecnologia de camada espessa de cerâmica e filme metálico delgado)
Nas tecnologias de camada espessa de cerâmica e filme metálico delgado, quatro resistências são conectadas, formando uma ponte de Wheatstone. O centro da membrana é onde as resistências sofrem maior dilatação mediante aplicação de pressão. Nas extremidades ocorre maior compressão. Em células de cerâmica e filme delgado, a membrana de medição é também a membrana de separação em relação ao meio. Não é necessário fluido de transmissão interno.

Medição de pressão piezorresistiva (semicondutor de silício)
Nos materiais semicondutores, a alteração da resistência específica e, consequentemente, do sinal, decorre da mobilidade variável dos elétrons na estrutura cristalina. A mobilidade é afetada pela carga mecânica. Através de uma membrana de aço inox (encapsulamento ), ocorre a separação entre o chip de silício sensível e o meio de processo. Para a transmissão de pressão interna, são utilizados óleo de parafina ou de silicone, conforme a aplicação.


Transferências
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo