Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Tamanho 105 mm - eixo oco ou eixo cônico

HMG10P / PMG10P

  • Eixo oco Ø12 ... 20 mm
  • Eixo cônico Ø17 mm (1:10)
  • Posição absoluta SSI parametrizável
  • Monitoramento sem reações de sinais atuais
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Tamanho 115 mm – eixo maciço com flange EURO B10

HMG10P / PMG10P

  • Eixo Ø11 mm com flange EURO B10
  • Posição absoluta SSI parametrizável
  • Monitoramento sem reações de sinais atuais
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sinais incrementai adicionais com pulso zero

HMG10P / PMG10P

  • Duas saídas incrementais adicionais galvanicamente isoladas
  • Posição absoluta SSI e números de pulsos parametrizável
  • Monitoramento sem reações de sinais atuais
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Interruptor de rotações integrado programável

HMG10P / PMG10P

  • Velocidade de comutação 2 ... 12000 rpm, posição absoluta SSI, número de pulsos parametrizável
  • Monitoramento sem reações de sinais atuais
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Adaptador de wi-fi para programação simples

HMG10P / PMG10P

  • Adaptador de programação para HMG10P / PMG10P com servidor de internet integrado
  • Acesso via wi-fi e ethernet a partir de PC, tablet e smartphone
  • Fonte de alimentação integrada para o encoder rotativo

Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Connecting cable for HMG10P / PMG10P to WLAN-Adapter

HMG10P / PMG10P

Prefabricated cable for programming adapter, suitable for encoders with terminal box or female M23
connector outlet

The selected altAttribute does not exist!

Versão incremental do encoder rotativo programável

HMG10P / PMG10P incremental

  • Livremente programável - menos variantes
  • Leitura incremental magnética ultra robusta com precisão ótica
  • Duas saídas de sinal incrementais com impulso zero
  • Chave integrada de velocidade
Aberto no seletor de produtos

Tutorial

Vantagens

Mecânica robusta, eletrônica confiável, fácil instalação: Nossos encoders rotativos absolutos para serviço pesado trabalham de forma confiável, em regime 24/7, sob as mais severas condições. Eles contribuem consideravelmente pra evitar panes e altos custos decorrentes de paradas, constituindo um fator importante para a alta disponibilidade de sua máquina ou sistema.

  • Redução de variantes, tempos ociosos, custos de manutenção e gestão de estoque
    • Valor absoluto SSI, número de pulsos incremental e velocidade de comutação flexivelmente programáveis
  • Otimização de aplicação e busca de erros rápida e confortável.
    • Monitoramento de sinais de encoder rotativo atuais, tais como posição Singleturn e Multiturn, velocidade de giro, aceleração de giro e temperatura.
  • Integração em pouco tempo à sua aplicação
    • Acesso intuitivo através de PC, tablet e smartphone, acesso a encoders rotativos integrados ao sistema, download de parâmetros para simplificar a documentação
  • Sem reações e seguro
    • Monitoramento do encoder rotativo paralelamente à comunicação do encoder rotativo com o comando, proteção por senha contra acesso não autorizado
  • Alta disponibilidade e vida útil inigualável, sob as condições mais adversas
    • Estrutura para serviço pesado com eficiência garantida, rolamento bilateral, tecnologia de conexão para serviço pesado
  • Segurança contra acidentes em qualquer tipo de ambiente
    • Carcaça extremamente resistente com paredes espessas, excelente proteção contra corrosão, conceito de vedação com alta estabilidade, temperatura de operação de até -40 ... +95 °C
  • Proteção confiável contra danos ao rolamento
    • Rolamento bilateral para o eixo rolamento com dimensões generosas com grande distância, grande reserva de carga de rolamento para possibilitar cargas de eixo radiais / axiais elevadas, sem correntes de eixo indutivas devido ao rolamento híbrido com esferas de cerâmica.
  • Melhor qualidade de controle e melhor controle de processo
    • Detecção de posição Singleturn precisa e altamente robusta, excelente compatibilidade eletromagnética
  • Operação livre de manutenção
    • Sem peças de desgaste, contador de rotações de serviço pesado energeticamente independente MicroGen, sem bateria e sem engrenagem

Aplicações

Os encoders rotativos absolutos são projetados para alta robustez e longa vida útil. A potência mecânica elevada garante confiabilidade na operação permanente mesmo sob condições ambiente hostis, por exemplo nas seguintes áreas:

  • Siderúrgicas e laminadoras
  • Tecnologia portuária e de guindastes
  • Equipamentos e sistemas de elevação
  • Mineração subterrânea e de superfície
  • Transporte de materiais e tecnologia de transporte
  • Motores e geradores de grande porte
  • Usinas de energia eólica

é possível parametrizar a resolução da posição absoluta SSI, a resolução incremental de 1 a 131072 rotação e a velocidade de comutação de 2 a 12000 rpm. Em combinação com as interfaces de mecânica, sinal e Fieldbus, a flexibilidade de utilização da nova série é praticamente ilimitada.


Tecnologia

Transferências

Para o topo