IP 69K e, adicionalmente, o conceito de impermeabilidade proTect+ garantem 100% de impermeabilidade após vários ciclos de temperatura
Gravação a laser de alta durabilidade
Design da carcaça baseado em EHEDG
Resistência segura contra óleos e substâncias químicas
Carcaça em aço inox V4A de alta qualidade
Elevada resistência química comprovada – Testado pela Ecolab e tampa frontal em LCP
Materiais em conformidade com FDA
Resistente ao calor e incólume a fortes variações de temperatura
Aplicação em ampla faixa de temperatura - de -40 °C a 80 °C
Elevada temperatura de limpeza - até 100 °C
Aplicações
Os sensores indutivos em design higiênico são utilizados, principalmente no processamento, armazenamento, embalagem, envase e controle de qualidade de alimentos e produtos farmacêuticos.
Comando de processos de Primary Packaging no setor de alimentos
Tecnologia
Design higiênico
Em conformidade com as normas e diretivas relevantes (3-A Sanitary Standards, conformidade com FDA, baseado em EHEDG)
Sem espaços mortos e fácil de limpar
Conexões de processo, ligações de tubos e vedações higiênicas