Os sensores Baumer desenvolvidos de acordo com proTect+ garantem uma excelente estanqueidade durante toda a vida útil. Enquanto os sensores só são testados quanto à impermeabilidade à água quando são novos noutros testes de fugas, por enquanto a série de testes proTect+ simula os efeitos do envelhecimento dos sensores. Só depois é que os sensores são submetidos aos testes de estanqueidade de acordo com as diretivas da classe de proteção IP para garantir o mais elevado nível de estanqueidade.
proTect + é um conceito de estanqueidade desenvolvido pela Baumer, que garante o funcionamento do sensor a longo prazo, mesmo nas condições mais exigentes. Para garantir a estanqueidade especial dos sensores, a seleção dos materiais corretos, bem como a otimização do design, têm alta prioridade durante o desenvolvimento. Testes extensivos de stress de acordo com as diretivas do proTect+ comprovam, a seguir, a estanqueidade de longo prazo dos sensores.
Primeiro, os itens de teste são submetidos a testes de choque de temperatura da água ou de temperatura do ar para simular os efeitos do envelhecimento e, assim, o ciclo de vida de um sensor na máquina. Cada um dos sensores deve passar por um total de 50 ciclos de temperatura. Só então são realizados os testes de acordo com as classes de proteção IP IP x8 e IP x9.
Para garantir a estanqueidade absoluta, os sensores são submetidos a ensaios de estresse abrangentes. Os seguintes processos de ensaio são realizados em vários sensores
Os sensores com proTect+ são particularmente adequados para ambientes industriais exigentes. Especialmente em aplicações exteriores, de higiene e de lavagem, nas quais os sensores são expostos a vários ciclos de limpeza, o seu funcionamento também é garantido a longo prazo. Os sensores ainda resistem de forma fiável a agentes de limpeza agressivos e impressionam pela sua estanqueidade de longo prazo por toda a sua vida útil.
Estanqueidade de longo prazo graças ao proTect+