Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Contador de tempo e de horas de operação
Contador de horas de operação e tempo eletromecânico
B 160
Contadores de tempo e horas
B 160
Hour counters with DIN dimensions
Time and hour counter
DC voltage
7-digit number wheel counter
Counting capacity: 999999.9 h
Without reset
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
10...80 VDC
Power consumption
1,5 W
Running accuracy
<1 s / 24 h, stepping motor
Dados técnicos - projeto mecânico
Display
White numbers on black
Decimal digits in red
Number of digits
7-digits
Digit height
4 mm
Counting capacity
999 999.9 h
Reading accuracy
1/10 h = 6 min
Ambient temperature
-20...+70 °C
Storage temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
80 % non-condensing
Protection EN 60529
IP 65 (face)
Housing type
Built-in housing
Surface mount DIN rail housing EN 50022
Connection
Screw terminal connector
Mounting type
Clip frame for built-in housing
DIN rail housing EN 50022
Dimensions W x H x L
48 x 48 x 38 mm
Cutout dimensions
45 x 45 mm (+0.6)
ø51 mm
Mounting depth
38 mm
Weight approx.
110 g
Material
Housing: plastic
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
B 160
DE
(
pdf
| 282 KB)
B 160
EN
(
pdf
| 282 KB)
B 160
FR
(
pdf
| 301 KB)
CAD
B 160 - Built-in mounting with clip frame
(
zip
| 873 KB)
B 160 - Surface mount with adaptor for DIN rail
(
zip
| 893 KB)
Desenhos
mostrar tudo
Drawings
(
png
| 105 KB)
(
png
| 85 KB)
(
png
| 36 KB)
(
png
| 38 KB)
Para o topo