As câmeras CX com protocolo PTP, de acordo com o padrão IEEE 1588, são a escolha ideal quando várias câmeras GigE ou componentes de máquinas em redes Ethernet precisam trabalhar com uma base de tempo padronizada. Podem ser sincronizadas com uma precisão de 1 microssegundo, permitindo, deste modo, atribuir imagem e trigger de forma fácil e a identificação clara dos dados do processo. Deste modo, a estrutura do sistema e a integração são simplificadas e econômicas. As câmeras com protocolo PTP podem ser operadas no modo de Master e Slave, bem como por comandos de Scheduled Action. Isso é particularmente vantajoso para aplicações em que as imagens de várias câmeras precisam ser gravadas de forma síncrona a partir de diferentes perspectivas, por exemplo, para obter uma imagem composta com precisão de um objeto grande. Graças à taxa de quadros sincronizada, as câmeras podem gravar imagens simultaneamente no modo multicâmera, sem nenhum cabeamento adicional.
Brochure – High-performance industrial cameras
Application Report – Easy visualization of rotationally symmetrical objects
Application Report – Inspections on 10 million plastic parts per year
Application Report – 3D scanner with flexible measuring fields from 20 to 200 mm