Modo de funcionamento

Sensores de imagem convertem fotões em carga elétrica através do efeito fotoelétrico. Com os sensores CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor), ao contrário dos sensores CCD (Charge-Coupled Device), as cargas são convertidas em tensão no pixel. Esta é amplificada, quantificada e emitida como um valor digital.

Os sensores CMOS de hoje impressionam com altas taxas de atualização e excelente qualidade de imagem. Eles permitem que câmeras industriais de alto desempenho avaliem as imagens com precisão. Devido aos avanços tecnológicos, eles substituíram os sensores CCD da maioria das aplicações.

A ilustração a seguir oferece uma visão geral do funcionamento básico e das propriedades mais importantes dos sensores CMOS.

Pixel/Definição de termo

1)    Capacidade total do poço [e] e capacidade de saturação [e]
Pense num pixel como um “balde” e na capacidade do poço total como o número máximo de eletrões que podem ser armazenados neste “balde”. A capacidade de saturação de uma câmera efetivamente usada para caracterização é medida diretamente na imagem da câmera. O valor é normalmente menor do que a capacidade do poço completo para evitar não linearidades. Uma elevada capacidade de saturação permite tempos de exposição mais longos. Se um pixel for superexposto, ele é definido para o DN máximo e, portanto, não contém nenhuma informação útil.

2)    Limite absoluto de sensibilidade [e]
O limite de sensibilidade absoluta (AST, Limite de sensibilidade absoluta) descreve o menor número de fotões (radiação mínima detetável) em que a câmera pode distinguir informações úteis na imagem de ruído. Isso significa que quanto mais baixo o limite, mais sensível é a câmera. O limite absoluto de sensibilidade inclui a eficiência quântica, o ruído escuro e o ruído do fotão e deve ser considerado em aplicações com pouca luz em vez de apenas olhar para a eficiência quântica.
O limite absoluto de sensibilidade é determinado a partir do valor em que SNR é igual a 1 (o sinal é tão grande quanto o ruído).

3)    Ruído escuro temporal [e–]
Mesmo que o sensor não esteja iluminado, cada pixel gera um sinal (escuro). Com o aumento do tempo de exposição e da temperatura, são gerados eletrões em cada pixel, mesmo sem luz. A variação do sinal escuro é chamada de ruído escuro (medido em eletrões). Menor ruído escuro é benéfico para a maioria das aplicações. O ruído escuro juntamente com o ruído do fotão e o ruído de quantificação descrevem o ruído de uma câmera.

4)    Dinâmica [dB]
A dinâmica é a relação entre o número máximo e mínimo mensurável de eletrões da capacidade de saturação. Câmeras com elevada dinâmica são capazes de fornecer simultaneamente informações de imagem mais detalhadas para áreas escuras e claras numa única imagem. Uma elevada dinâmica é, portanto, especialmente importante em aplicações com áreas escuras e claras numa imagem ou em condições de luz que mudam rapidamente.

Processos físicos dentro de um sensor/uma câmera

5)    Eficiência quântica [%]
Um sensor de imagem converte fotões em eletrões. A taxa de conversão, a eficiência quântica (QE), depende do comprimento de onda. Quanto mais fotões são convertidos em eletrões, mais sensível é o sensor à luz e mais informações podem ser obtidas da imagem. Os valores medidos de uma câmera podem, por exemplo, desviar-se das informações fornecidas pelo fornecedor do sensor devido à utilização de uma tampa de vidro ou filtro.

6)    Relação sinal-ruído máxima (SNRmax) [dB]
A relação sinal-ruído (SNR) é a relação entre o valor cinza (corrigido para ruído escuro) e o ruído do sinal. Geralmente é dado em dB. O SNR depende principalmente do fator K e do ruído escuro e aumenta com o número de fotões. O SNR máximo (SNRmax) é atingido quando o pixel armazenou o número máximo de eletrões da capacidade de saturação possível.

7)    Fator K (Digital Number DN/e–)
Uma câmera converte os eletrões (e–) do sensor de imagem num valor digital (DN). Esta conversão é indicada pelo ganho geral do sistema K, medido em número digital (DN) por eletrão (e–): os eletrões K são necessários para aumentar o valor de cinzento em 1 DN. O fator K depende do design térmico da câmera e do sistema eletrónico da câmera. Um fator K melhor pode melhorar a linearidade às custas da capacidade de saturação.


Comparação de desempenho

Com a norma EMVA 1288, a European Machine Vision Association (EMVA) define métodos uniformes e objetivos de medição e caracterização para sensores de imagem e câmeras em processamento de imagem industrial, para promover a comparabilidade entre os fabricantes de câmeras.


Linha de produtos


Também pode ser do seu interesse:

Para o topo