As câmeras PTP CX.I realmente se destacam em sistemas que exigem componentes de alto desempenho com um registro de data e hora padronizado com base no padrão IEEE 1588. A imagem e o acionador são fáceis de atribuir e os dados do processo podem ser claramente identificados graças à sincronização com precisão de microssegundos. Deste modo, a estrutura do sistema e a integração são simplificadas e econômicas. Combinados com recursos funcionais, como quatro saídas de energia com até 120 W, controlador de iluminação integrado, resistência a vibrações e choques ou housing anodizado, eles permitem soluções de automação eficientes sem componentes adicionais. Graças à taxa de quadros sincronizada, as câmeras podem gravar imagens simultaneamente no modo multicâmera, sem nenhum cabeamento adicional.
Brochure – High-performance industrial cameras
Technical Report – Appropriately protected against vapor, bacteria or aggressive cleaners
Technical Report – Industrial cameras optimize shape from shading applications