Vídeo “Fator 1”
 

Os sensores fator 1 oferecem a grande vantagem de preservar a mesma distância em todos os metais. Essa distância constante aumenta consideravelmente a flexibilidade ao projetar um sistema e instalar os sensores. As vantagens dos sensores Baumer não param por aí: são os mais rápidos da classe na relação distância sensora-velocidade e possuem reservas de comutação incrivelmente altas.


Vantagens
  • Flexibilidade no design de máquinas
    • Faixa de medição de 2 a 4 vezes maior em alumínio e metais não ferrosos quando comparado a um sensor padrão indutivo para medição de distância
    • Possibilidade de medição direta na peça, mesmo no caso de mudança de materiais
    • Baixíssimo grau de desvio em séries possibilita maiores tolerâncias de fabricação
  • Instalação simples
    • Teach de um ponto (zeragem) substitui o ajuste mecânico fino por meio de espaçador
    • Troca de sensor sem adaptação do comando graças à calibragem de fábrica
    • Faixas de medição programáveis possibilitam troca de formato automática
  • Baixo custo para integração no comando
    • Avaliação simples graças à curva característica de saída
    • Não são necessários polinômios de correção individuais para conversão (calibragem de fábrica)
  • Alta qualidade de processo
    • Baixíssimo grau de desvio em séries possibilita posicionamento mais preciso
    • Baixo drift de temperatura e incríveis propriedades de CEM

Tecnologia
Comparação entre sensores Fator 1 e sensores padrão
The selected altAttribute does not exist!

Em sensores padrão, a faixa de medição para metais não ferromagnéticos é reduzida em até 70%. Os sensores Fator 1 possuem um microcontrolador e um circuito de referência com estabilização de temperatura que compensa esse efeito indesejado. Assim, os sensores Fator 1 não apresentam fator de redução dependente de material e oferecem a faixa de medição máxima em todos os tipos de metal. Dessa forma, são especialmente adequados para medições em metais não ferromagnéticos, tais como alumínio ou metais não ferrosos.
Graças ao microcontrolador integrado, também oferecem as mesmas vantagens que os sensores AlphaProx linearizados: baixíssimo grau de desvio em séries, baixo drift de temperatura, curva característica linearizada e diversas opções de teach para adequação da faixa de medição à aplicação respectiva ou eliminação de tolerâncias de instalação mecânicas.


Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo