Une gamme de produits avec valeur ajoutée mesurable

Les nouveaux inclinomètres GIM600R créent une valeur ajoutée mesurable pour l'utilisateur. Avec des résultats de mesure précis, ils contribuent à améliorer les performances des machines, par exemple en maximisant la plage de travail des plateformes de travail élévatrices, des grues de chargement et des télémanipulateurs. La solution de capteurs spécialement développée pour les machines mobiles a prouvé son excellente fiabilité lors de tests à long terme très rigoureux, et assure une plus grande disponibilité des machines. Elle est conforme aux dernières normes de sécurité ISO 13849-1:2023 et simplifie la mise en œuvre pérenne des concepts de sécurité les plus récents.

The selected altAttribute does not exist!

Inclinomètre unidimensionnel, montage vertical

GIM600R

  • Pour montage latéral
  • Mesure unidirectionnelle
  • Plage de mesure jusqu'à 360
  • CANopen, SAE J1939
  • Versions à 1 ou 2 canaux
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Inclinomètre bidimensionnel, montage horizontal

GIM600R

  • Pour montage horizontal
  • Mesure bidirectionnelle
  • Plage de mesure jusqu'à ±90° CANopen,
  • SAE J1939
  • Versions à 1 ou 2 canaux
Au produit
The selected altAttribute does not exist!

Inclinomètre bidimensionnel, montage vertical

GIM600R

  • Pour montage latéral
  • Mesure bidirectionnelle
  • Plage de mesure : jusqu’à ±90°
  • CANopen, SAE J1939
  • Versions à 1 ou 2 canaux
Au produit

De réels avantages pour les machines mobiles

Contrôle de stabilité sécurisé des plateformes de travail mobiles
The selected altAttribute does not exist!

Autre application typique de mesure angulaire simple et précise avec GIM600R :

  • Machines mobiles
  • Machines de construction et machines agricoles
  • Véhicules utilitaires
  • Grues et technique de levage
  • Chariots de manutention
  • Installations photovoltaïques et solaires thermiques
  • Technique médicale
  • Machines textiles
  • Machines spéciales
  • Bateaux, grues portuaires, écluses
  • Machines et installations générales

Une avance technologique grâce à l'expérience du marché

Au sommet