• Image
  • Nom de produit
  • Plage de mesure
  • Résolution
  • Précision (+25 °C)
  • Interface
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Plage de mesure

Image Nom de produit Plage de mesure Résolution Précision (+25 °C) Interface Disponibilité
GIM500R - 1 direction Plage de mesure
  • 0...90°, 0...120°, 0...180°, 0...270°, 0...360°
Résolution
  • 0,01 ° CANopen®
  • 0,01 ° SAE J1939
  • 12 bits Analogique
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,1°
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
  • Analogique (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...5 V / 0...10 V)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
GIM500R - 2 directions Plage de mesure
  • ±10°/±30°/±45°/±60°/±90°
Résolution
  • 0,01 ° CANopen®
  • 0,01 ° SAE J1939
  • 12 bits Analogique
Précision (+25 °C)
  • Typ. ±0,1°
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
  • Analogique (4...20 mA / 0,5...4,5 V / 0...5 V / 0...10 V)
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet