Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui (max. 1 s et 1 signal)
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Impulsions par tour
  • 4096
Mode de déphasage
  • 90 ° ±10°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90° ±10 %
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz (TTL)
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • TTL/RS422
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Listing UL: E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 x 20 mm, axe avec méplat
Charge
  • ≤40 N axiale
  • ≤80 N radiale
Bride
  • Bride standard
Protection EN 60529
  • IP 54 (côté bride)
  • IP 65 (côté du boîtier)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (+25 °C)
Couple de démarrage 
  • ≤0,02 Nm
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Axe plein: Acier inox
Température d'utilisation
  • -25...+100 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Choc 100 g, 11 ms
Raccordement
  • Raccordement sortie câble avec connecteur M23, 12 points, tangentiel, longueur 300 mm
Poids
  • 300 g

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Certifications / Approbations
CAD
  • EN580E.IL - Axe sortant avec bride standard, accordement sortie câble avec connecteur M23

EPLAN

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Accouplement double boucle (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11101781

  • Isolation thermique et électrique
  • Amortissement des chocs et des vibrations
  • Excellente compensation des déports radiaux, latéraux et angulaires
  • Rigidité moyenne du ressort de torsion
  • Faibles forces de rappel
  • Aucun entretien particulier
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11050507

  • Transmission synchrone angulaire sans jeu
  • Compensation optimale des défauts d'alignement
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Faible force de rappel
  • Amortissement des vibrations
  • Soufflet en acier inox

 

The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065923

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11065922

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141132

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141133

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11069337

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement CPS37 (L=24, D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11069340

  • Accouplement de précision
  • Accouplement rigide en torsion avec faible profondeur de montage
  • Enfichable
  • Disque central électriquement isolant
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=10 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 11053277

  • Transmission synchrone angulaire sans jeu
  • Compensation optimale des défauts d'alignement
  • Très grande rigidité du ressort de torsion
  • Faible force de rappel
  • Amortissement des vibrations
  • Soufflet en acier inox
The selected altAttribute does not exist! Bras d'appui à ressort

Numéro d'article: 11101893

  • Bras de retenue pour codeurs Ø58 mm avec bride de serrage
  • Optimal pour l'usage des codeurs avec roue de mesure
  • Quasi chaque pression de contact  réglable
  • Nombreuses options de montage
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard

Numéro d'article: 10125051

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement
Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 1 m

Numéro d'article: 11095302

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 1 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 2 m

Numéro d'article: 11100408

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 2 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m

Numéro d'article: 11100430

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 5 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
The selected altAttribute does not exist! Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m

Numéro d'article: 11100431

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 10 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
The selected altAttribute does not exist! Connecteur M23 (S2BG12), câble 1 m (incrémental)

Numéro d'article: 11072792

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour les codeurs incrémentaux avec sorties du capteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur M23 (S2BG12), câble 2 m (incrémental)

Numéro d'article: 11072796

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour les codeurs incrémentaux avec sorties du capteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur M23 (S2BG12), câble 5 m (incrémental)

Numéro d'article: 11072804

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour les codeurs incrémentaux avec sorties du capteur
The selected altAttribute does not exist! Connecteur M23 (S2BG12), câble 10 m (incrémental)

Numéro d'article: 11072815

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour les codeurs incrémentaux avec sorties du capteur
Roues de mesure
The selected altAttribute does not exist! MR752.10A
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11011440

  • Développement 30,48 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Polyurethan
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR241.10D
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11033281

  • Développement 20 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR261.10A
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11033290

  • Développement 20 cm
  • Surface: Caoutchouc noppé
  • Matériau de la roue: Nitrile NBR
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR291.10D
Petites roues de mesure

Numéro d'article: 11033300

  • Développement 20 cm
  • Surface: Strié
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR512.10A
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11033308

  • Développement 50 cm
  • Surface: Métallique strié
  • Matériau de la roue: Aluminium
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR552.10A
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11033323

  • Développement 50 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Polyurethan
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR562.10A
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11033329

  • Développement 50 cm
  • Surface: Caoutchouc noppé
  • Matériau de la roue: Nitrile NBR
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR542.10D
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11038480

  • Développement 50 cm
  • Surface: Lisse
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm
The selected altAttribute does not exist! MR592.10D
Grandes roues de mesure

Numéro d'article: 11038481

  • Développement 50 cm
  • Surface: Strié
  • Matériau de la roue: Hytrel TPE-E
  • Alésage ø10 mm

Au sommet