Détecteurs inductifs de ø 6,5 mm à M30 et de design miniature cubique pour la reconnaissance d’objets et la mesure précise au micromètre des distances.
Les barrières lumineuses et détecteurs lumineux O200, O300 / O500 et Série 14 dans des boîtiers en plastique et en acier inoxydable - le standard avec une puissance supplémentaire pour votre application.
Détecteurs miniatures U300 et U500/UR18 - des détecteurs robustes et économiques, indépendants de la couleur, de la forme et de la transparence d'un objet.
Les détecteurs optiques et à ultrasons garantissent une détection fiable d'une large gamme d'étiquettes et de substrats tels que les étiquettes transparentes ou métalliques.
Détecteurs inductifs de ø 6,5 mm à M30 et de design miniature cubique pour la reconnaissance d’objets et la mesure précise au micromètre des distances.
Détecteurs miniatures U300 et U500/UR18 - des détecteurs robustes et économiques, indépendants de la couleur, de la forme et de la transparence d'un objet.
Mesure de distance, de déplacement, de position avec sortie analogique et commutation sur diverses surfaces ; transparence accrue du process grâce à des données supplémentaires.
Les capteurs de profil intelligents permettent un positionnement fin efficace des robots et des contrôles en ligne dans de nombreux domaines d'application comme la manutention d'assemblage, la logistique, etc.
Le capteur PAD20 avec IO-Link détecte les inclusions dair et de gaz dans les conduites, signale toute marche à vide de la cuve et détermine le moment idéal pour changer de cuve.
L’amplificateur de mesure DAB10 est disponible en version IO-Link ainsi qu’en version Dual Channel avec une sortie tension ou courant et une interface numérique IO-Link. Les trois versions disposent de deux I/O supplémentaires qui peuvent être utilisées comme sorties de commutation ou pour les données supplémentaires numériques.
Les capteurs de contrainte DST76 et DST53 offrent un moyen rentable et simple pour obtenir des solutions parfaitement adaptées avec des capteurs paramétrables de manière flexible via l’interface IO-Link.