• Image
  • Nom de produit
  • Allongement nominal
  • Dimensions
  • Liaison mécanique
  • Signal de sortie
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Allongement nominal

Signal de sortie

Image Nom de produit Allongement nominal Dimensions Liaison mécanique Signal de sortie Disponibilité
DST53-A102I

Numéro d'article: 11244542

Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST53-A102L

Numéro d'article: 11242320

Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A102P

Numéro d'article: 11244540

Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • mV/V
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST53-A102U

Numéro d'article: 11242299

Allongement nominal
  • 0 ... 1000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST53-A202I

Numéro d'article: 11244544

Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST53-A202L

Numéro d'article: 11244545

Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST53-A202P

Numéro d'article: 11244541

Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • mV/V
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST53-A202U

Numéro d'article: 11244543

Allongement nominal
  • 0 ... 2000 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A250I

Numéro d'article: 11244457

Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A250L

Numéro d'article: 11244458

Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-A250P

Numéro d'article: 11244459

Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • mV/V
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST53-A250U

Numéro d'article: 11244456

Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-Z100I

Numéro d'article: 11706115

Allongement nominal
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-Z100U

Numéro d'article: 11244546

Allongement nominal
  • 0 ... 100 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-Z250I

Numéro d'article: 11706116

Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-Z250U

Numéro d'article: 11244547

Allongement nominal
  • 0 ... 250 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST53-Z350I

Numéro d'article: 11706117

Allongement nominal
  • 0 ... 350 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-Z350U

Numéro d'article: 11244548

Allongement nominal
  • 0 ... 350 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-Z500U

Numéro d'article: 11244549

Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST53-Z750U

Numéro d'article: 11244560

Allongement nominal
  • 0 ... 750 μm/m
Dimensions
  • 26 mm x 17 mm x 70 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST76-B500I

Numéro d'article: 11242294

Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • 4 ... 20 mA
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST76-B500L

Numéro d'article: 11242295

Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
DST76-B500P

Numéro d'article: 11242292

Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • mV/V
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
DST76-B500U

Numéro d'article: 11242293

Allongement nominal
  • 0 ... 500 μm/m
Dimensions
  • 25.4 mm x 10 mm x 89 mm
Liaison mécanique
  • 4 x M6 Vis
Signal de sortie
  • ± 10 VDC
  • IO-Link
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet