• Image
  • Nom de produit
  • Résolution
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Groupe de produits

Plage de détection

Source lumineuse

Version de Raccordement

Circuit de sortie/Interface

Construction

Dimension

Version du boîtier

Classe de protection/Autorisations

Version

Image Nom de produit Résolution Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O200.GP-GW1J.72CV

Numéro d'article: 11210521

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GP-GW1J.72CV/H006

Numéro d'article: 11210572

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GP-GW1J.72NV

Numéro d'article: 11208513

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -30 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GP-GW1J.72NV/H006

Numéro d'article: 11212696

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 20 … 120 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -30 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR-GW1J.72CV/E026

Numéro d'article: 11210544

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 72 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR-GW1J.72CV/E026_H006

Numéro d'article: 11210567

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 72 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR-GW1J.72NV/E026

Numéro d'article: 11210293

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 72 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -30 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR-GW1J.72NV/E026_H006

Numéro d'article: 11212635

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 15 … 72 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -30 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026

Numéro d'article: 11210545

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026_H006

Numéro d'article: 11210568

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026

Numéro d'article: 11210291

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026_H006

Numéro d'article: 11212636

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 8 … 13,5 mm
Particularités
  • Diode lumière rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.RP-GW1J.72CV

Numéro d'article: 11210550

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 3 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.RP-GW1J.72CV/H006

Numéro d'article: 11208515

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 3 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.RP-GW1J.72NV

Numéro d'article: 11210277

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 3 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.RP-GW1J.72NV/H006

Numéro d'article: 11212654

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 3 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-GW1J.72CV

Numéro d'article: 11210554

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-GW1J.72CV/H006

Numéro d'article: 11210573

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-GW1J.72NV

Numéro d'article: 11210276

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-GW1J.72NV/H006

Numéro d'article: 11212658

Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.GL-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11171740

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O300.GP-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11125058

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.GP-GW1J.72N

Numéro d'article: 11125023

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 200 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.RL-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11172767

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 5 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.RL-GW1J.72N

Numéro d'article: 11172769

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 5 m
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.RP.T-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11157331

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 3,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.RP.T-GW1J.72N

Numéro d'article: 11157334

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 3,5 m
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.SL-GW1J.72CU

Numéro d'article: 11176826

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Numéro d'article: 11199074

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 120 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O300.SL-GW1J.72N

Numéro d'article: 11176827

Boîtier
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 30 … 250 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Connecteur M8 4-pôles
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet