Existem várias tarefas de posicionamento no laminador, como o alinhamento das garras de compressão ou o posicionamento da tesoura.  A medição precisa da velocidade na bobina é essencial para enrolar e desenrolar as chapas longas. O codificador rotativo PMG10 foi concebido para as grandes cargas que atuam nos levantadores de laço.

Deteção de velocidade e posição para aplicações com bobinas

A medição precisa da velocidade na bobina é essencial para enrolar e desenrolar de forma uniforme as chapas longas, parcialmente sem fuso. A determinação fiável da velocidade permite que os vários rolos sejam sincronizados entre si. Uma geometria constante do produto também requer o controlo de posição dos rolos dobradores.

Deteção de posição em elevadores de lingas

A força tênsil da chapa de aço entre os suportes do rolo é regulada por elevadores de lingas. Estes evitam o congestionamento de material e, portanto, contribuem significativamente para a estabilidade do processo. O reduzido intervalo de medição abaixo de 90° leva ao carregamento unilateral dos rolamentos de esferas. É por isso que os rolamentos do codificador rotativo PMG10 são concebidos especificamente para estas cargas e também recebem lubrificação especial para o amplo intervalo de temperatura. Além disso, a elevada resistência a choques e vibrações do dispositivo garante uma longa vida útil em casos de utilização difícil. 

Produtos

Transferências

Brochuras/catálogos
Para o topo