Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores em carcaça metálica

  • Sensores cilíndricos  M12 e M18
  • Montagem embutida
  • Sensibilidade ajustável
  • Modelos com ponto de comutação fixo
  • Distância sensora até 8 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores em carcaça de plástico

  • Sensores cilíndricos M12 e M18
  • Montagem embutida / não embutida
  • Sensibilidade ajustável
  • Modelos com ponto de comutação fixo
  • Distância sensora até 15 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Formato especialmente fino

  • Carcaça plana com uma altura de apenas 6 mm
  • Instalação embutida
  • Instalação flexível e simples com armação de montagem exclusiva
  • Permite cascateamento de vários sensores
  • Distância sensora até 15 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de nível capacitivos

  • Sem contato através das paredes do reservatório
  • Compensação de espuma e de aderências
  • Contato direto mesmo em meios agressivos
  • Solução de montagem fácil
  • Robusto e imune
Aberto no seletor de produtos


Vantagens
  • Longa vida útil e alta segurança de processo graças ao princípio de medição sem contato
    • Distâncias sensoras de até 15 mm e formatos extremamente finos possibilitam a montagem em posição protegida e próxima ao processo
  • Detecção confiável dos mais diversos materiais
    • Independente de cor, brilho e qualidade da superfície
    • Não afetado por poeira e sujeira
    • Os modelos para instalação embutida são especialmente adequados para a detecção de materiais não condutores (dielétricos)
    • Os modelos para instalação não embutida são otimizados para a detecção de materiais condutores e tarefas relacionadas a nível

Aplicações

Tecnologia
The selected altAttribute does not exist!

Em princípio, o sensor capacitivo opera como um condensador aberto. Entre o eletrodo de medição e o eletrodo de aterramento é originado um campo elétrico. Caso um material com constante dielétrica maior que o ar penetre no campo elétrico, este material aumenta a capacidade do campo conforme a constante. O sistema eletrônico mede esse aumento de capacidade, o sinal gerado é avaliado durante o processamento de sinal subsequente e, em caso de magnitude correspondente, causa a comutação da saída.

Instalação embutida ou não dos sensores
Sensores capacitivos que podem ser montados embutidos podem ser instalados frontalmente em qualquer material. Deve-se observar a distância mínima entre os sensores. Em sensores capacitivos não montáveis embutidos, deve-se manter uma zona livre à volta da cabeça do sensor na qual não pode ocorrer material em vaporização.



Para o topo