Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Tamanho 105 mm - eixo oco e eixo cônico

HOG10

  • Eixo oco aberto unilateralmente Ø12 ... 20 mm
  • Eixo cônico Ø17 mm (1:10)
  • 300 ... 5000 pulsos
  • Temperatura operacional -4 0… +100 °C
  • Rolamento híbrido
  • Aquecimento para operação até -50 °C opcional
  • Escovas de aterramento integradas opcionais
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Tamanho 115 mm – eixo maciço com flange EURO B10

HOG10 / POG10

  • Eixo maciço Ø11 mm com flange EURO B10
  • 300 ... 5000 pulsos
  • Número de rotações em operação até 12 000 rpm
  • Temperatura operacional -50...+100 °C
  • Modelos com base de carcaça B3
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Proteção contra corrosão CX (C5-M)

HOG11 / POG11

  • Eixo oco e eixo cônico aberto de um lado
  • Eixo maciço com flange EURO B10
  • 300 ... 5000 pulsos
  • Versão imune à corrosão para uso, por exemplo, em aplicações offshore
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Detecção redundante

HOG10 / POG10

  • Eixo oco e eixo cônico aberto de um lado
  • Eixo maciço com flange EURO B10
  • 2 x 300 ... 5000 pulsos
  • Duas caixas de terminais posicionadas frente a frente
  • Redundância devido ao isolamento galvânico entre sistema eletrônico de detecção e sistema de conexão
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Combinação de encoders geminados

HOG10 G / POG10 G

  • Dois encoders em um eixo comum
  • Redundância devido ao sistema eletrônico de detecção e o sistema de conexão estarem em carcaças separadas.
  • Duas caixas de terminais posicionadas paralelamente
  • Eixo oco, eixo cônico e eixo maciço abertos de um lado
  • 2 x 300 ... 5000 pulsos
  • Dois números de pulso diferentes possíveis
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Combinação redundante de encoders geminados

HOG10 / POG10

  • Dois encoders em um eixo comum
  • Redundância através de sistema eletrônico de detecção redundante e o sistema de conexão estarem em carcaças separadas.
  • Quatro caixas de terminais
  • Eixo oco, eixo cônico e eixo maciço abertos de um lado
  • 4 x 300 ... 5000 pulsos
  • Dois números de pulso diferentes possíveis
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder rotativo programável com chave de velocidade

HMG10P / PMG10P incremental

  • Menos variantes, custos de armazenagem reduzidos
  • Eixo com 11 mm de diâmetro e flange EURO B10, eixo oco com 12 de diâmetro ... 20 mm ou eixo cônico com 17 mm de diâmetro
  • 1 ... 131 072 Impulso programável
  • Parametrização: velocidade de comutação e número de impulsos
  • Monitoramento sem reação dos sinais atuais
  • Programação com adaptador WLAN
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Alta resolução até 10 000 pulsos

HOG10 / POG10

  • Eixo oco aberto unilateralmente Ø16 mm
  • Eixo cônico Ø17 mm (1:10)
  • 1024 … 10 000 pulsos
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Saída sen/cos - LowHarmonics para a mais alta qualidade de sinal

HOG10 / POG10

  • Sinais de saída sen/cos de altíssima qualidade
  • Eixo oco e eixo cônico aberto de um lado
  • 720 … 5000 períodos de seno
  • Certificação PLd / SIL2 conforme EN 13849 e EN 62061
Aberto no seletor de produtos

Vantagens

A série HOG10 / POG10 é a família de produtos versátil de encoders rotativos incrementais para serviço pesado. Ela se baseia na longa experiência do líder mundial na área de serviço pesado e oferece sempre uma solução com robustez e durabilidade imbatíveis para a sua aplicação.

O encoders rotativos HOG10 / POG10 são confiáveis​e duráveis nas condições mais difíceis em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles contribuem consideravelmente pra evitar panes e altos custos decorrentes de paradas, constituindo um fator decisivo para a alta disponibilidade de sua máquina ou sistema.

  • Alta disponibilidade e vida útil inigualável, sob as condições mais adversas
    • Estrutura para serviço pesado com eficiência garantida, rolamento bilateral, tecnologia de conexão para serviço pesado, detecção altamente robusta
  • Segurança contra acidentes em qualquer tipo de ambiente
    • Carcaça maciça, extremamente resistente com paredes espessas, excelente proteção contra corrosão resistente a água marinha (categoria C5-M), conceito de vedação com alta estabilidade, temperatura de operação de -40 ... +100 °C (opcional –50 °C)
  • Proteção confiável contra danos ao rolamento
    • Rolamento bilateral para o eixo (desde que estruturalmente possível), rolamento com dimensões generosas com grande distância, grande reserva de carga de rolamento para possibilitar cargas de eixo radiais / axiais elevadas, sem correntes de eixo indutivas devido ao rolamento híbrido com esferas de cerâmica.
  • Mais qualidade de controle e melhor controle de processo na aplicação
    • Resistente a interferências com Opto-ASIC, a melhor compatibilidade eletromagnética
  • Transmissão de sinal segura em longas distâncias
    • Drivers de saída de alta potência para comprimentos de cabo até 350 m (HTL-P) ou 550 m (TTL), transmissão de sinal via cabo de fibra óptica até 1500 m
  • Proteção contra explosão de série
    • Certificação ATEX Ex II 3G / 3D para zona 2 para quase todos os dispositivos.
  • Produtos simples e flexíveis
    • Todos os tipos de instalação convencionais (eixo oco, eixo cônico, eixo com flange EURO B10), conexão via caixa de terminais, tomada de flange M23 / cabo, sinais de saída HTL-P / TTL/RS422 / sen/cos 1 Vss
  • Diversos modelos e opções
    • Encoders rotativos redundantes / encoders geminados / combinações com interruptor de rotações e tacogeradores para tarefas especiais e funções de segurança, modelos offshore especiais, proteção contra ar marinho e ambiente tropical
  • Diagnóstico confortável para alta disponibilidade
    • Verificação contínua de diversas funções do encoder rotativo com monitoramento de função EMS, detecção de erros de conexão já na montagem, redução do tempo de colocação em funcionamento e busca de erros.

Aplicações

Os encoders rotativos incrementais para serviço pesado oferecem informações sobre velocidade de giro e posição angular. A resolução é indicada como número de pulsos (sinais quadrados) ou períodos de seno (sinais sen/cos) por rotação, fornecidos pelo encoder rotativo ao comando a cada rotação do eixo. Para aumentar a resolução, os sinais sen/cos podem ser interpolados em um comando ou controlador.

A velocidade de giro atual pode ser determinada pelo comando através da contagem dos pulsos durante uma unidade de tempo. A posição atual pode ser determinada pelo comando através da contagem desses impulsos ou períodos. Ao ligar a máquina, pode ser necessária uma volta de referenciamento, uma vez que as informações do contador são perdidas ou porque pode não se ter certeza se o eixo se movimentou com a máquina desligada.

Os encoders rotativos incrementais são projetados para a mais alta robustez e durabilidade. A potência mecânica elevada garante confiabilidade na operação permanente mesmo sob condições ambiente hostis, por exemplo nas seguintes áreas:

  • Siderúrgicas e laminadoras
  • Tecnologia portuária e de guindastes
  • Equipamentos e sistemas de elevação
  • Mineração subterrânea e de superfície
  • Transporte de materiais e tecnologia de transporte
  • Motores e geradores de grande porte
  • Usinas de energia eólica

Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos

Para o topo