O Sensor de fibra óptica e duas fibras ópticas de plástico ou de vidro formam um sistema fibra óptica. O sensor contém uma fonte de luz (transmissor), normalmente um LED, e um fotodiodo (receptor). A luz gerada é guiada por uma fibra óptica (caminho de transmissão) até o objeto a ser detectado. A luz refletida pelo objeto é enviada de volta ao receptor por meio do segundo cabo de fibra óptica (caminho de recepção). A quantidade de luz refletida ou a mudança na intensidade da luz é usada para reconhecer a presença do objeto ou para determinar as propriedades do objeto.
Barreiras fotoelétricas unidirecionais: Os sensores fotoelétricos de barreira detectam quando um objeto interrompe o feixe de luz entre o transmissor e o receptor.
Sensores difusos: Em um sensor difuso com diferenciação de intensidade, a quantidade de luz emitida pelo objeto (intensidade da luz) é analisada. As propriedades reflexivas, como a textura da superfície, a cor ou o brilho de um objeto, têm uma grande influência na intensidade da luz.
Escolhendo o correto Sensor de fibra óptica e o correspondente Fibra óptica são decisivos para a detecção confiável de objetos, mesmo em condições ambientais exigentes.
Fibras ópticas de plástico:
As fibras ópticas plásticas são feitas de fibras plásticas, geralmente PMMA (polimetilmetacrilato). Essas fibras são particularmente leves, flexíveis e maleáveis, de modo que podem ser utilizadas para raios de curvatura extremamente pequenos, de até 1 mm. As fibras ópticas de plástico altamente flexíveis são particularmente adequadas para aplicações com cargas de flexão dinâmicas, como em correntes de arrasto. As fibras ópticas de plástico são usadas principalmente para a transmissão de luz visível e representam uma solução econômica e flexível.
Fibras ópticas de vidro:
As fibras ópticas de vidro são feitas de vidro de quartzo de alta pureza. Eles são caracterizados pela baixa atenuação do sinal, o que permite a transmissão eficaz da luz em longas distâncias. Além disso, as fibras ópticas podem transmitir um espectro muito amplo de luz visível, infravermelha e ultravioleta. O vidro é um material de alta qualidade que se caracteriza por sua alta resistência térmica e química, bem como por sua resistência à umidade e à radiação UV. As fibras ópticas são a solução preferida para condições ambientais desafiadoras.
Como encontrar a fibra óptica correta
Liquid detection fiber optics portfolio
Plastic fiber optics portfolio
Glass fiber portfolio with smooth sensing head
Glass fiber portfolio with threaded sensing head
Array plastic fiber optics portfolio
Array glass fiber optics portfolio