Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Encoders geminados incrementais

  • Dois encoders em um eixo comum
  • Todos os encoders rotativos vêm opcionalmente com detecção redundante
  • Função de monitoração integrada EMS
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Tacogerador com interruptor de rotações / encoder rotativo

  • Interruptor de força centrífuga FSL mecânico com uma saída de comutação
  • Interruptor de rotações eletrônico ESL com 1 ou 3 saídas de comutação
  • Todos os sinais incrementais atuais e resoluções
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder rotativo incremental com interruptor de rotações

  • Interruptor de força centrífuga FSL mecânico com uma saída de comutação
  • Interruptor de rotações eletrônico ESL com 1 ou 3 saídas de comutação
  • Todos os sinais incrementais atuais e resoluções
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Combinações duplas

Dois sensores desejados ligados a um eixo comum, tais como

  • Encoder rotativo incremental e interruptor de rotações
  • Encoder rotativo absoluto e interruptor de rotações
  • Tacogerador e interruptor de rotações
  • Interruptor de rotações mecânico e eletrônico
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Combinações múltiplas

  • Combinações múltiplas - sob medida para a sua aplicação, como por exemplo encoder rotativo combinado com tacogerador e interruptor de rotações

Vantagens
  • Detecção simultânea de velocidade, limite de velocidade e posição
    • Combinação flexível de encoder rotativo, interruptor de rotações e tacogerador, versão geminada, combinações duplas e múltiplas
  • Geração e avaliação de sinal seguras, com isolamento galvânico
    • Isolamento dos sensores individuais por meio de placa de apoio interna, captação dos sinais de sensor em caixas de terminais separadas
  • Rigidez torcional elevada e propriedades de regulagem otimizadas
    • Conexão rígida dos dispositivos entre si, eixo comum com apoio bilateral, resistência a forças de eixo radiais e axiais
  • Alta disponibilidade e vida útil inigualável, sob as condições mais adversas
    • Estrutura para serviço pesado com eficiência garantida, rolamento bilateral, tecnologia de conexão para serviço pesado, detecção altamente robusta
  • Segurança contra acidentes em qualquer tipo de ambiente
    • Carcaça extremamente resistente com paredes espessas, excelente proteção contra corrosão, conceito de vedação com alta estabilidade
  • Proteção confiável contra danos ao rolamento
    • Rolamento bilateral para o eixo (desde que estruturalmente possível), rolamento com dimensões generosas com grande distância, grande reserva de carga de rolamento para possibilitar cargas de eixo radiais / axiais elevadas, sem correntes de eixo indutivas graças ao rolamento instalado de forma isolada ou rolamento híbrido com esferas de cerâmica.

Aplicações

Muitos sistemas de acionamento controlados possuem, além da função principal de controlar a velocidade de giro, também a tarefa de envolver outras grandezas físicas no controle. Em estreita cooperação com usuários de diferentes ramos da indústria, a Baumer vem, há muitos anos, desenvolvendo combinações que reúnem encoders rotativos, interruptores de rotações e tacogeradores numa unidade robusta. Adaptado à função de controle respectiva, um sensor com tecnologia de serviço pesado com apoio bilateral serve como dispositivo de base, alojando um segundo dispositivo em seu eixo.

As combinações para serviço pesado são adequadas, por exemplo, para o uso nas seguintes áreas:

  • Indústria siderúrgica
  • Guindastes e equipamentos de elevação
  • Petróleo e gás
  • Mineração
  • Usinas de energia eólica

Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo