Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Controle fácil pela Universal Robots

VeriSens série XF e XC

  • Vision Guided Robotics implementada de forma eficaz
  • Até 21 testes diferentes de características
  • Iluminação e sistema óptico integrados (8 mm ou 12 mm) ou seleção livre de lentes (C-Mount) 
  • URCap, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet)
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Leitor de códigos e textos confiáveis

ID de série VeriSens

  • Teste com base em imagens de códigos 1D/2D e texto pleno (OCR/OCV)
  • Ajuste fácil sem decorar tipos de caracteres
  • Iluminação integrada e óptica (10 mm, 12 mm ou 16 mm)
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Funcionalidade expandida para tarefas de inspeção complexas

VeriSens série XF

  • Até 22 testes diferentes de características
  • Direcionamento automático do objeto
  • Iluminação integrada e óptica (8 mm, 10 mm, 12 mm ou 16 mm)
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Funcionalidade e versatilidade máxima

VeriSens série XC

  • Até 22 testes diferentes de características
  • Direcionamento automático do objeto
  • Livre seleção objetiva (C-mount), controle de flash integrado
  • PROFINET, EtherNet/IP, TCP/UDP (Ethernet), RS485
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

VeriSens Application Suite

  • 4 passos para configuração
  • Interface Web configurável
  • Modo de testes offline
  • Download de software grátis
  • Tutoriais em vídeo

Destaques tecnológicos

Controle de qualidade baseado em imagens
   

Os sensores de visão VeriSens são sistemas de processamento de imagens completos no formato de sensores. Seu compartimento compacto industrialmente adaptado combina sensor de imagem, iluminação ou conexão de iluminação, óptico ou conexão para lentes permutáveis, software, assim como Ethernet e interface de processo digital. Deste modo, estas podem ser verificadas como produtos de solução “inline” com base em diversas características, para reconhecer previamente peças com defeito e descarta-las. Para isto, estão disponíveis 23 testes diferentes de características. Uma vez configurados no PC por meio do VeriSens Application Suite, os sensores de visão cumprem de forma confiável com a sua tarefa de inspeção vinte e quatro horas .

Quais aplicações lucram com os sensores de visão?
Hoje em dia quase ninguém quer renunciar à flexibilidade e versatilidade dos testes de produtos baseado em imagens. Os sistemas de processamento de imagens com base em PC são, no entanto, sofisticados e caros, assim como os sensores ópticos possuem um fraco desempenho, os sensores de visão surgem como a solução ideal.

Trabalhando de forma eficiente nas aplicações nas quais devam ser verificadas várias características ao mesmo tempo, ou nas quais o estado dos objetos de teste sejam constantemente alterados. Os sensores de visão VeriSens também são componentes ideais caso seja verificada uma linha de produção com soluções diferenciadas, e os dados obtidos devam ser reproduzidos para avaliação. Graças ao PROFINET e ao EtherNet/IP, inclusive os processos com tempo crítico podem ser realizados por meio de Ethernet Industrial de forma simples e baixo custo.


Vantagens
  • Solução para várias tarefas de inspeção
    • Até 23 testes de características de alto desempenho
    • Até 32 testes combináveis por inspeção
    • Até 255 tarefas armazenáveis no sensor de visão
  • Processamento de imagem confiável em tempo hábil com base em contornos
    • Processador de imagens FEX patenteado
  • Avaliações exatas de imagem e testes de dimensão, inclusive em montagens inclinadas dos sensores de visão
    • Correção em tempo hábil para distorções, sombras e distorções de perspectiva
  • Controle de flash totalmente integrado simplifica a montagem do sistema, reduz custos e economiza tempo de integração
    • Controle de Flash VeriFlash
  • Ajuste testes de cor de forma rápida e intuitiva
    • Assistente de cor inteligente 3D ColorFEX
  • Reconhecimento confiável de peça em 360º  sem direcionamento mecânico do objeto
    • Gerenciamento da posição FEXLoc
  • Comunicação em tempo hábil
    • PROFINET e Ethernet/IP
  • Comunicação segura e conexão codificada
    • SFTP e HTTPS
  • Salvar imagem de falhas e avaliar em qualquer momento
    • FTP- ou SFTP-Client
  • Sem linguagem de programação, configurado dentro de poucos minutos de forma simples e rápida
    • VeriSens Application Suite com interface Web configurável

Aplicações

Transferências
Brochuras / catálogos
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo