Portfólio de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Tacogeradores originais - peças de reposição para elevadores

GTF7 / TDP0,2

  • Economizar tempo e dinheiro
  • Jogar pelo seguro com uma peça de reposição original
  • Original Hübner Berlin - uma marca Baumer
  • Fornecedor OEM para elevadores
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Formato 85 mm – apoio próprio / eixo maciço e compacto

TDP0,09 / TDPZ0,09

  • Eixo maciço ø6 mm com flange B10
  • Carcaça ø85 mm
  • Saída de sinal redundante
  • Tensão de saída 10 ... 60 mV por rpm
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Formato 115 mm – apoio próprio / eixo maciço e baixa profundidade de instalação

GTF7

  • Eixo maciço ø11 mm com flange EURO B10
  • Tensão de saída 10 ... 60 mV pro rpm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Formato 115 mm – apoio próprio / eixo maciço e estrutura robusta

TDP0,2 / TDPZ0,2

  • Eixo maciço ø7 ... 14 mm com flange EURO B10
  • Tensão de saída de até 150 mV por rpm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Formato 120 ... 175 mm – apoio próprio / saída redundante

TDP13

  • Eixo maciço ø14 … 18 mm com flange B10
  • Saída de sinal redundante
  • Tensão de saída de até 200 mV por rpm
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Formato 52 mm - sem apoio

GT5

  • Classe de proteção IP 20
  • Formato sem apoio
  • Tensão de saída de até 10 mV por rpm
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Formato 85 mm - sem apoio

GT7.08 / GT7.16

  • Grau de proteção IP 55
  • Formato sem apoio
  • Tensão de saída de até 60 mV por rpm
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Formato 89 mm - sem apoio

GT9

  • Classe de proteção IP 20
  • Formato sem apoio
  • Tensão de saída de até 20 mV por rpm
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Formato 95 mm – sem apoio com grau de proteção elevado

GTB9.06 / GTB 9.16

  • Grau de proteção IP 68
  • Formato sem apoio
  • Tensão de saída de até 20 mV / 60 mV por rpm
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Para zona Ex

EExGP0,2 / TG74d

  • Eixo maciço ø11 mm com flange EURO B10
  • Formato 126 mm
  • ATEX II 2 G
  • Tensão de saída de até 150 mV por rpm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Com flange PY ou base de montagem

APY/FAPY

  • Para substituição direta de tacômetros tipo "PY" e "BC"
  • Tensão de saída de 50 ou 100 VDC por 1000 rpm
  • Tolerância de calibração ±1%
  • Aprovado CSA/C/US
Aberto no seletor de produtos

Suas vantagens

HÜBNER Berlin, há 70 anos que a Baumer Hübner representa tacogeradores duráveis e fornece até ao momento diferentes modelos a fabricantes de máquinas e peças de substituição de qualidade de fornecedor do equipamento de origem. Embora os tacogeradores analógicos tenham sido substituídos há muito tempo por encoders rotativos digitais nos modernos conceitos de controle, Os tacogeradores LongLife ainda hoje se destacam como uma alternativa devido às seguintes características:

  • Excecional qualidade de sinal e durabilidade
    • Comutador LongLife graças à faixa em prata com resistência de passagem contínua baixa para elevada qualidade de sinal
    • Escovas especialmente adaptadas para operação sem manutenção e longa durabilidade
    • Ampla faixa de velocidade ajustável
  • Econômico
    • Transmissão de sinal com cabo de dois fios, sem energia auxiliar elétrica e tensão de alimentação necessária
    • Pacote completo econômico composto pelos tacogeradores, cabo e sistema eletrônico de medição
  • Confiável e seguro
    • Registro em tempo real da velocidade de rotação e sentido de rotação graças à tecnologia de sinal analógico
    • Máxima disponibilidade e durabilidade incomparável em condições ambientais difíceis
    • Construção HeavyDuty comprovada, mancais duplos, tecnologia de conectividade HeavyDuty
  • Confiabilidade em todos os ambientes
    • Invólucro extremamente resistente com elevada espessura de parede, proteção anticorrosiva excecional, conceito de vedação de longo-termo
    • Grande faixa de temperatura de –30 °C ... +130 °C 
    • Proteção confiável contra danos no rolamento
    • Mancais duplos do eixo, mancais generosamente dimensionados com grande distância do rolamento, elevada capacidade reserva de carga para elevadas cargas do eixo radial/axial
  • Flexível e preparado para o futuro
    • Combinações com eixo compartilhado são possíveis:  tacogerador + encoder rotativo, tacogerador + chave de velocidade
    • Peças de substituição de qualidade de fornecedor do equipamento de origem adequadas mesmo para modelos obsoletos, marcas de terceiros e versões especiais
       

Aplicações

Tacogeradores analógicos (tacômetros, tacogeradores DC), normalmente denominados de "taquímetro", são aparelhos com uma tensão de saída proporcional à velocidade de rotação. Eles geram a tensão de saída de forma generativa, portanto não requerem nenhuma energia auxiliar elétrica e combinam a elevada orientação de sinal e durabilidade.

Na tecnologia de acionamento, os taquímetros servem para a detecção dos valores reais da velocidade de rotação, por exemplo na área

  • Ascensores
  • Escadas rolantes
  • Teleféricos
  • Laminadores
  • Prensas
  • Sistema de grua e elevação

Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo