Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Incremental industrial - 58 mm

EIL580P

  • Eixo ø4 ... 10 mm e eixo oco ø8 ... 15 mm
  • Flange de aperto, servoflange ou flange quadrado
  • Eixos ocos abertos unilateralmente ou inteiros
  • Parametrização: Número de pulsos 1 ... 65 536, nível de saída HTL / TTL, sequência de pulsos e pulso zero
  • Programação com software de PC ou aparelho portátil
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Feedback de motor incremental – eixo oco até 1 polegada

HS35P

  • Eixo oco ø9,5 ... 25 mm
  • 1 ... 8192 pulsos programáveis
  • Nível de saída HTL / TTL, sequência de pulsos e pulso zero programável
  • Programação com software de PC ou aparelho portátil
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Absoluto para serviço pesado

HMG10P / PMG10P

  • Eixo ø11 mm com flange EURO B10, eixo oco ø12 ... 20 mm e eixo cônico ø17 mm
  • Parametrização: Sinal absoluto SSI, velocidade de comutação e número de pulsos
  • Monitoramento sem reações de sinais atuais
  • Programação com adaptador wi-fi
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

HeavyDuty incremental

HMG10P / PMG10P

  • Eixo com 11 mm de diâmetro e flange EURO B10, eixo oco com 12 de diâmetro ... 20 mm e eixo cônico com 17 mm de diâmetro
  • 2 x número de impulsos 1 ... 131072 programável
  • Parametrização: velocidade de comutação e número de impulsos
  • Monitoramento sem reação dos sinais atuais
  • Programação com adaptador WLAN
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Software para PC

Para EIL580P e HS35P

  • Programação confortável de vários encoder rotativos em série
  • Identificação automática de aparelhos conectados
  • Função de diagnóstico com saída na tela
  • Impressão de placas de características individuais possível
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Aparelho de programação portátil

Para EIL580P e HS35P

  • Programação simples, rápida
  • 4 teclas individualmente atribuíveis
  • Manuseio intuitivo
  • Fonte de alimentação através de pilhas AA comercialmente disponíveis
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Adaptador de wi-fi para programação simples

Para HMG10P / PMG10P

  • Dispositivo de programação com servidor de web integrado, acesso por wi-fi e interface Ethernet
  • Identificação automática de aparelhos conectados
  • Função de diagnóstico com saída na tela
  • Alimentação de energia
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Conectado

EB200E

  • Medição simples de velocidade de rotação
  • IO-Link para integração econômica e parametrização fácil
  • Função de controlador de velocidade
  • Soluções para diâmetros de eixo de até 47,9 mm
  • Operação contínua confiável com, por exemplo, sujeira, pó ou fibras
     
Aberto no seletor de produtos

Tutorials

Vantagens
  • Novas possibilidades de comissionamento, assistência e manutenção
    • A linha exclusiva de encoders rotativos programáveis da Baumer oferece a solução ideal para qualquer tipo de aplicação. Eles são otimizados para rapidez de disponibilidade e garantem os menores tempos de parada
  • Integração rápida à sua aplicação
    • De forma intuitiva, através de PC, tablet ou smartphone - mesmo se ele já estiver montado no sistema.
    • O download simples de parâmetros facilita a documentação
  • Redução de variantes e custos de manutenção de estoque
    • Integradores de sistema, profissionais de manutenção ou atacadistas podem, com poucas versões mecânicas, operar diversas aplicações, através da parametrização flexível.
  • Manuseio simples, rapidamente pronto para o uso
    • Graças à operacionalidade intuitiva das soluções da Baumer, operadores com diversos níveis de experiência e know-how podem começar a trabalhar imediatamente

Aplicações

Medição precisa de posição e velocidade rotacional num amplo espectro de aplicações, por exemplo para:

  • motores de indução, na área de acionamentos
  • engenharia mecânica e de sistemas
  • maquinário especial
  • construção de elevadores
  • sistemas de embalagem
  • soluções para etiquetagem e rotulagem
  • máquinas têxteis e impressoras
  • energia eólica
  • siderúrgicas e laminadoras
  • tecnologia portuária e de guindastes
  • motores e geradores de grande porte

Tecnologia

Transferências


Para o topo