Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Componentes padrão com flexibilidade máxima

GAM900

  • Sensores MEMS robustos (tridimensionais)
  • 2 Saídas de relé
  • 6 bandas de frequência livremente configuráveis
  • Diversas opções de filtragem
  • Configuração confortável com software de PC GAM900 Configurator e via CANopen
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Certificação SIL2 / PLd para segurança máxima

GAM900S

  • Sensores MEMS robustos com redundância diversificada
  • Embedded software seguro, incluindo processamento de sinal conforme IEC 61508-3
  • Saída de comutação segura com relé em versão redundante
  • 4 bandas de filtro configuradas de fábrica
Para o produto

Vantagens
  • Informação de aceleração precisa e máximo controle
    • Os sensores de aceleração fornecem ao comando do sistema valores de aceleração precisos via CANopen ou interface analógica
    • Impedimento precoce de que o sistema ultrapasse um nível de vibração definido
    • Redução efetiva de vibrações antes de as mesmas alcançarem amplitudes críticas
    • Sensores MEMS capacitivos com a mais alta precisão com pequenas deflexões e erro de medição irrisório devido a diafonia dos eixos
    • Ideal para a detecção precisa de vibrações, por exemplo em usinas de energia eólica
  • Filtros individuais aumentam a precisão e eliminam interferências
    • As interferências causadas por vibrações podem ocorrer mesmo quando os sensores de aceleração são montados em componentes mecânicos maciços e pesados
    • Filtros passa-baixo ou passa-banda integrados de até 8a ordem
    • Supressão efetiva de frequências interferentes indesejadas, por exemplo causadas por freios azimutais em usinas de energia eólica
    • Erros de offset devido a montagem ou drift de temperatura também são suprimidos efetivamente e a precisão é aumentada significativamente
  • Implementação facilitada da diretiva de máquinas
    • Monitoramento de valor limite com certificação SIL2- / PLd facilita a avaliação de segurança do sistema
    • O conceito suporta a implementação consistente da diretiva de máquinas 2006/42/CE
    • Sensor ideal para implementação da função de segurança “proteção contra oscilações da torre e vibrações excessivas”
    • O processamento de sinal e a verificação de valor limite integrados dispensa a implementação por parte do sistema de comando de Safety Rated Embedded Software (SRESW) ou software de aplicação
  • Menos componentes e integração simples
    • Sensor de aceleração GAM900S, com certificação SIL2 / PLd, possibilita a medição de vibração e a detecção de valor limite funcionalmente segura em um só aparelho
    • Substitui o sistema de sensores geralmente utilizado para monitoramento de choque e vibração e reduz o trabalho de cabeamento
    • Interface analógica ou CANopen para conexão confortável em todas as unidades de comando convencionais
    • Integração simples na cadeia de segurança, através de contatos de relé redundantes

Aplicações

Medição precisa e monitoramento seguro de vibrações de máquinas e sistemas de todos os tipos, tais como vibrações de torre e choques em usinas eólicas.


Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos

Para o topo