Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Proteção globalmente única e novas funções inteligentes

HOG800

  • Vida útil e disponibilidade excepcionais
  • Proteção inigualável contra poeira, umidade, sobretensão e fiação incorreta
  • Parametrização simples da velocidade e monitoramento da vida útil
  • Design compacto e montagem em campo vedada e fácil de usar
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Smart HeavyDuty encoders for use in aggressive heat, cold, dust and wetness

HOG1000 Series

  • Best service lifetime and uptime despite critical environmental conditions
  • Unique protection against overvoltage and miswiring
  • High signal levels even with long cable lengths or high temperatures
  • Sealed, user-friendly field assembly (with NPT cable gland) 
  • Easy parametrization, speed and status monitoring (with imperial units) 
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

O padrão incremental para serviço pesado

HOG86 / POG86

  • Eixo oco, eixo cônico e eixo maciço abertos de um lado
  • 500 ... 5000 pulsos
  • Temperatura operacional –40 ... +100 °C
  • Série E especialmente econômica
  • Detecção redundante
  • Combinação de encoders geminados
  • Comutador digital de velocidade (DSL) integrado
  • Combinação com interruptor de rotações mecânico FSL
  • Monitoramento de função EMS para alta disponibilidade
  • ATEX II 3G/3D para utilização em zonas 2/22
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

A maior diversidade, robustez comprovada

HOG9 / POG9

  • Eixo oco, eixo cônico e eixo maciço abertos de um lado
  • 300 … 10 000 pulsos
  • Temperatura operacional -30 ... +100 °C
  • Combinação de encoders geminados
  • Modelos com baixa profundidade de instalação
  • Monitoramento de função EMS para alta disponibilidade
  • ATEX II 3G/3D para utilização em zonas 2/22
  • ATEX / IECEx II 2G para utilização em zona 1
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Referência inigualável

HOG10 / POG10

  • Eixo oco, eixo cônico e eixo maciço abertos de um lado
  • 300 … 10 000 pulsos / 720 … 5000 períodos de seno
  • Temperatura operacional -40...+100 °C
  • Rolamento híbrido e proteção contra corrosão CX (C5-M)
  • Detecção redundante / combinação de encoders geminados
  • Monitoramento de função EMS para alta disponibilidade
  • ATEX II 3G/3D para utilização em zonas 2/22
  • Aquecimento para operação até -50 °C opcional
  • Escovas de aterramento integradas opcionais
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

A solução inteligente

HMG10P / PMG10P incremental

  • Eixo oco, eixo cônico e eixo maciço abertos de um lado
  • 2 x número de impulsos 1 ... 131072
  • Temperatura operacional -40...+95 °C
  • Rolamento híbrido e proteção contra corrosão CX (C5-M)
  • Parametrização: velocidade de comutação e número de impulsos
  • Monitoramento sem reação dos sinais atuais
  • Programação com adaptador WLAN
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Saída sen/cos - LowHarmonics para a mais alta qualidade de sinal

OGS71 ... HOGS151

  • Sinais de saída SinCos 1 Vss
  • Teor de onda harmônica insignificante devido à tecnologia LowHarmonics
  • Eixo oco, eixo cônico e eixo maciço abertos de um lado
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Eixo maciço com flange EURO B10

  • O padrão para instalação de encoders rotativos de eixo maciço para serviço pesado.
  • Tamanho 115 mm
  • Eixo maciço Ø11 mm com flange EURO B10
  • A mais ampla linha de encoders rotativos para serviço pesado
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Linha completa com eixo maciço

  • Tamanho de 58 a 120 mm
  • Eixo maciço Ø6 ... 11 mm
  • Sinais de saída quadrados e sen/cos
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Grande eixo oco >20 mm a 150 mm

  • Encoder rotativo com rolamento próprio para eixos de acionamento grandes
  • Encoder rotativo sem rolamento próprio para eixos ocos até 3000 mm, ver encoder rotativo sem rolamento
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Linha completa com eixo oco

  • Tamanho de 58 a 287 mm
  • Eixo oco Ø8 ... 150 mm
  • Sinais de saída quadrados e sen/cos
  • Instalação econômica e segura
  • Vasta gama de acessórios
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Para zona Ex

  • ATEX II 3G/3D para utilização em zonas 2/22
  • ATEX II 2G para utilização em zona 1
  • Modelos com certificação IECEx
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Explosion-proof, high-performant incremental HeavyDuty encoders

EEXOG9

  • Sine encoder / ATEX II 2 G Ex db eb IIC T5/T6 Gb / IECEx Ex db eb IIC T5/T6 Gb
  • Optical sensing method
  • Solid shaft ø11 mm
  • Robust light-metal housing
  • Large terminal box allowing a 90° rotation
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Para ambientes corrosivos

  • Proteção contra corrosão C4 e CX (C5-M)
  • Modelos com certificação DNV
  • Adequado para uso offshore e resistente a água marinha
  • Versão para uso em regiões tropicais mediante consulta
  • Opção de aço inoxidável
  • Aquecimento integrado para uso até -55 °C sob consulta
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Alta velocidade de giro - detecção óptica sem rolamento próprio

  • Número de rotações em operação até 30 000 rpm
  • Eixo oco até Ø120 mm
  • Sem aquecimento próprio devido a atrito com o rolamento
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Encoders rotativos para serviço pesado com alta segurança de funcionamento

  • Certificação PLd / SIL2 conforme EN 13849 e EN 62061
  • Sinais de saída sen/cos de altíssima qualidade devido à tecnologia LowHarmonics
Para o produto

Vantagens

Mecânica robusta, eletrônica confiável, fácil de instalar: Nossos encoders incrementais de serviço pesado são confiáveis​e duráveis nas condições mais difíceis em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles contribuem consideravelmente pra evitar panes e altos custos decorrentes de paradas, constituindo um fator decisivo para a alta disponibilidade de sua máquina ou sistema.

  • Alta disponibilidade e vida útil inigualável, sob as condições mais adversas
    • Estrutura para serviço pesado com eficiência garantida, rolamento bilateral, tecnologia de conexão para serviço pesado, detecção altamente robusta
  • Segurança contra acidentes em qualquer tipo de ambiente
    • Carcaças extremamente resistentes de alumínio ou aço inox, excelente proteção contra corrosão até a categoria C5-M, conceito de vedação com alta estabilidade, temperatura de operação de até -40 ... +100 °C (opcional até -50 °C)
  • Proteção confiável contra danos ao rolamento
    • Rolamento bilateral para o eixo (desde que estruturalmente possível), rolamento com dimensões generosas com grande distância, grande reserva de carga de rolamento para possibilitar cargas de eixo radiais / axiais elevadas, sem correntes de eixo indutivas graças ao rolamento instalado de forma isolada ou rolamento híbrido com esferas de cerâmica.
  • Mais qualidade de controle e melhor controle de processo na aplicação
    • Resistente a interferências com Opto-ASIC, a melhor compatibilidade eletromagnética
  • Aquecimento de tração reduzido e maior eficiência energética
    • Qualidade perfeita de sinal de seno através da tecnologia LowHarmonics®, sinais sen/cos com teor de onda harmônica insignificante
  • Transmissão de sinal segura em longas distâncias
    • Drivers de saída de alta potência para comprimentos de cabo até 350 m (HTL-P) ou 550 m (TTL), transmissão de sinal via cabo de fibra óptica até 1500 m
  • Proteção contra explosão de série
    • Certificação ATEX Ex II 3G/3D para zona 2 para praticamente todos os aparelhos para serviço pesado, modelos com certificação ATEX/IECEx Ex II 2G para zona 1
  • Produtos simples e flexíveis
    • Todos os tipos de instalação relevantes (eixo oco, eixo cônico, eixo com flange EURO B10), conexão via caixa de terminais, tomada de flange M23 / cabo, sinais de saída HTL-P / TTL/RS422 / sen/cos 1 Vss / cabo de fibra óptica
  • Diversos modelos e opções
    • Encoders rotativos redundantes / encoders geminados / combinações com interruptor de rotações e tacogeradores para tarefas especiais e funções de segurança, modelos offshore especiais, proteção contra ar marinho e ambiente tropical
  • Diagnóstico confortável para alta disponibilidade
    • Verificação contínua de diversas funções do encoder rotativo com monitoramento de função EMS, detecção de erros de conexão já na montagem, redução do tempo de colocação em funcionamento e busca de erros.

Aplicações

Os encoders rotativos incrementais para serviço pesado oferecem informações sobre velocidade de giro e posição angular. A resolução é indicada como número de pulsos (sinais quadrados) ou períodos de seno (sinais sen/cos) por rotação, fornecidos pelo encoder rotativo ao comando a cada rotação do eixo. Para aumentar a resolução, os sinais sen/cos podem ser interpolados em um comando ou controlador.

A velocidade de giro atual pode ser determinada pelo comando através da contagem dos pulsos durante uma unidade de tempo. A posição atual pode ser determinada pelo comando através da contagem desses impulsos ou períodos. Ao ligar a máquina, pode ser necessária uma volta de referenciamento, uma vez que as informações do contador são perdidas ou porque pode não se ter certeza se o eixo se movimentou com a máquina desligada.

Os encoders rotativos incrementais são projetados para alta robustez e longa vida útil. A potência mecânica elevada garante confiabilidade na operação permanente mesmo sob condições ambiente hostis, por exemplo nas seguintes áreas:

  • Siderúrgicas e laminadoras
  • Tecnologia portuária e de guindastes
  • Equipamentos e sistemas de elevação
  • Mineração subterrânea e de superfície
  • Transporte de materiais e tecnologia de transporte
  • Motores e geradores de grande porte
  • Usinas de energia eólica

Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo