O que é forma a partir do sombreamento?

Forma a partir do sombreamento é um método 3D que mede a inclinação e a curvatura e é usado no controlo de qualidade automatizado, especialmente para tarefas de inspeção de superfície em linha. Permite a deteção fiável de desvios de forma, como fissuras, riscos, poros ou entalhes – especialmente em superfícies planas.

O objeto a ser verificado é, por exemplo, Iluminado de quatro direções diferentes, uma após a outra e cada uma gravada com uma imagem de valor cinza. Com base no sombreamento da superfície resultante, as informações de inclinação e curvatura podem ser determinadas na avaliação da imagem subsequente, que fornece informações sobre as propriedades da superfície do objeto. Desta forma, pequenos desvios estruturais geométricos podem ser detectados com segurança, mesmo em superfícies reflexivas ou brilhantes.

As suas vantagens:
Uma moeda foi iluminada dos quatro lados e as imagens em escala de cinza registradas foram avaliadas. A imagem resultante mostra mesmo os menores defeitos na superfície da moeda, por ex. Coçar, arranhão.

Câmeras com controlo de iluminação integrado

Para implementação simples e económica de aplicações de forma a partir do sombreamento, a Baumer oferece suporte a câmeras industriais que possuem quatro saídas de energia comutáveis ​​separadamente com modulação de largura de impulso e uma potência de saída de até 120 W (máx. 48 V/2,5 A). Desta forma, a iluminação, incluindo a regulação do brilho, pode ser controlada sequencialmente diretamente da câmera e as imagens podem ser gravadas de forma que possam ser disponibilizadas para o PC para avaliação. Isso salva um controlador de iluminação separado. Isso simplifica a estrutura do sistema e ao mesmo tempo reduz o tempo e os custos de cablagem, programação e documentação.

Combinado com um controlo de fluxo de sequenciador interno rápido e uma memória de imagem integrada para gravações em modo burst, tempos de teste curtos podem ser alcançados para alto rendimento de produção.

As suas vantagens:

Linha de produtos


Downloads

Para o topo