Vantagens

As câmeras de polarização Baumer da série CX já integram filtros de polarização no nível do pixel e, portanto, oferecem um maior contraste na intensidade da imagem para inspecionar superfícies de baixo contraste ou reflexivas, bem como materiais transparentes. Esta abordagem eficiente é possível porque, além das propriedades da luz como comprimento de onda (cor) e amplitude (brilho), a direção de oscilação da onda de luz – a polarização – pode ser facilmente avaliada, que é causada pela reflexão e refração nos materiais.

As suas vantagens:
Exemplos:

Esquerda: imagem tirada com uma câmera monocromática
À direita: foto tirada com uma câmera de polarização e representação colorida do grau de polarização


Polarização em imagens

Ao descrever a luz como uma onda eletromagnética, cada plano individual de oscilação também pode ser referido como um plano de polarização. Para a utilização de aplicações de polarização de imagem, os seguintes tipos de polarização devem ser distinguidos:

Além da polarização através da reflexão e refração da luz nos materiais, a luz iluminante também pode ser polarizada linearmente com o auxílio de filtros de polarização. Este é, por exemplo necessário ao inspecionar superfícies de metal reflexivas.
Ao gravar a imagem, os componentes de luz polarizada linearmente podem ser bloqueados especificamente por um filtro de polarização, por exemplo, para evitar reflexos e áreas superexpostas na imagem.


Filtro de polarização ao nível do pixel

O sensor de obturador global de 5 megapixels IMX250MZR da Sony integra quatro filtros de polarização com 0°, 45°, 90° e 135° num arranjo 2x2 em toda a matriz de pixels numa camada de polarização adicional. Os filtros são dispostos abaixo das microlentes para evitar a interferência da luz incidente nos pixels vizinhos. Tal como acontece com um sensor de cor com um padrão Bayer 2×2, o ângulo de polarização (AOP) e o grau de polarização (DOLP) da luz polarizada linearmente são interpolados para cada pixel, com base nos pixels vizinhos.

Em comparação com as abordagens anteriores com uma roda de filtro mecânico ou várias câmeras com filtros de polarização alinhados de forma diferente, a integração dos filtros no nível do pixel oferece vantagens decisivas:
 

  • Gravação simples de objetos em movimento, já que quatro direções de polarização podem ser gravadas simultaneamente com apenas uma imagem
  • Custos de sistema baixos e fácil integração graças a menos componentes do sistema
  • Estrutura de sistema fiável sem peças móveis, como roda de filtro

Exemplos de aplicações

Confeção de comprimidos
Controlo fácil de presença e de totalidade de comprimidos devido aos diferentes graus de polarização da embalagem externa (blister) e do comprimido
Visualização de tensões residuais
Verificação da tensão residual (direção e grau de tensão do material) em vidro por meio de luz transmitida
Controlo de embalagens
Verificação da embalagem e impressão do produto suprimindo reflexos
Controlo da embalagem de plástico quanto a danos
Verificação quanto a deformação
Inspeção das camadas de tecidos de fibra de carbono (CFRP) quanto a posição e deformação

Linha de produtos


Downloads

Para o topo