IP 65

1) Proteção contra entrada de poeira e proteção completa contra contacto elétrico.

2) Proteção contra jato de água proveniente de qualquer direção.

IP 67

IP 67 inclui proteção contra a entrada de poeira, bem como proteção completa contra contacto elétrico. Esta classe também oferece proteção contra água, se a caixa for submersa em água em condições de pressão e tempo especificadas.

IP 68

A água não deve entrar numa quantidade que cause efeitos prejudiciais, se a caixa for continuamente submersa em água nas condições especificadas entre o fabricante e o utilizador. No entanto, as condições devem ser mais difíceis do que sob a classe IP 67.

IP 69K

Proteção contra a entrada de água durante a limpeza de alta pressão com água pura a uma pressão de água de 8.000 a 10.000 kPa e uma temperatura de água de +80 °C. O tempo de exposição é de 30 segundos por posição. Uma vez que este procedimento de teste difere significativamente de outros testes IP, os dispositivos com o selo de teste IP 69K não têm automaticamente classe de proteção IP 67 ou IP 68. Somente dispositivos com classe de proteção IP 67 têm também as classes de proteção inferiores.

Para o topo