Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores para espaço de instalação limitado

AlphaProx

  • O menor sensor de distância indutivo do mundo
  • Sensores cilíndricos a partir de Ø4 mm até Ø6.5 mm
  • Sensores cuboides de 4,7 mm de altura
  • Faixa de medição até 12mm
  • Com sistema eletrônico de medição totalmente integrado
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores padrão cilíndricos

AlphaProx

  • Tamanhos M8 até M30
  • Grande faixa de medição até 24 mm
  • Variantes alinhadas e não alinhadas
  • Variantes ultracurtas com um comprimento de invólucro de apenas 22 mm
  • Solução econômica para medições precisas
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Curva característica linearizada

AlphaProx

  • Faixa de medição ajustável (teach)
  • Baixíssimo grau de desvio em séries
  • Compensação de temperatura interna
  • Integração simples ao comando
  • Modelos com saída digital adicional
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Fator 1 - A mesma faixa de medição em todos os metais

AlphaProx

  • Faixa de medição de 2 a 4 vezes maior em alumínio
  • Adequado para medições em metais não ferromagnéticos
  • Faixa de medição ajustável (teach)
  • Alta flexibilidade de projeto e instalação
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de alta precisão e alta sensibilidade

AlphaProx

  • Grande alteração de sinal com mudanças de posição mínimas
  • Resoluções altíssimas na faixa de nanômetro
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores robustos - Washdown e Off-Highway

AlphaProx

  • Sensores Washdown e Outdoor
  • Sensores Off-Highway em conformidade com as normas industriais (EN ISO 14982, EN 13309, ISO 13766)
  • Vedação duradoura IP 69K – proTect+
  • Não afetado por fortes oscilações de temperatura
  • Resistente a produtos químicos - testado por Ecolab
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores indutivos com IO-Link

AlphaProx

  • Dados de processo adicionais, tais como medição de frequência e função de contador
  • Determinação e avaliação de dados de diagnóstico adicionais
  • Parametrização individual e específica conforme a aplicação
  • Filtragem de valor de medição para aplicações rápidas ou precisas
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Fixação universal aos perfis do mercado

  • Hastes de vários comprimentos com ou sem suportes de montagem
  • Suportes de montagem para fixação em perfil padrão
  • Conector cruzado para maior flexibilidade
  • Placas de montagem para diversos sensores
Aberto no seletor de produtos

Notícias sobre produtos

Vídeo

Suas vantagens
  • Flexibilidade máxima
    • Ampla seleção de designs cilíndricos e cúbicos com saída de corrente e tensão
    • Grandes faixas de medição, mesmo em invólucros pequenos
  • Resolver tarefas de medição exigentes de forma simples e econômica
    • Altas velocidades de medição e excelente repetibilidade
    • Fator de medição 1 sensor com a mesma faixa de medição em todos os metais
    • Sensores de alta sensibilidade para medir as menores mudanças de posição
    • Sensores com resoluções na faixa nanométrica
  • Montagem e comissionamento rápidos
    • Dispersão insignificante da série graças à calibração de fábrica
    • Eliminação de tolerâncias de instalação através de teach de 1 ponto
    • Várias funções teach para ajuste fino
  • Medição simples com esforço mínimo de programação
    • Os sensores com característica linearizada fornecem um sinal de saída diretamente proporcional
    • Saída digital configurável adicional para monitoramento da posição final
  • Máxima segurança do processo
    • Elevada estabilidade de temperatura e excelente compatibilidade EMC
    • Durabilidade graças ao invólucro robusto e ao princípio de medição sem contato

Aplicações

Os sensores indutivos de medição de distância oferecem amplas possibilidades de aplicação. Basicamente, é possível fazer uma distinção entre medições diretas de deslocamento/posição e medições indiretas e específicas.


Tecnologia

Os sensores de distância indutivos (AlphaProx) se baseiam no mesmo princípio de medição dos sensores de proximidade indutivos. Eles geram um campo eletromagnético de alta frequência próximo à superfície sensora. Se houver um objeto de metal nessa área, o campo mudará dependendo da distância, do material e do tamanho do objeto. Essa alteração é detectada pelo sensor e convertida em um sinal de saída proporcional. No caso dos sensores AlphaProx padrão, esta conversão é puramente analógica. Isso permite que eles atinjam altas velocidades de medição, excelente repetibilidade, baixo ruído e alta resolução.


Transferências
Brochuras / catálogos
Relatórios técnicos e do utilizador / White Paper


Para o topo