Alternativa a sistemas de medição caros, tais como sensores de corrente de Foucault ou extensômetros - ao contrário desses sensores, não necessitam de amplificador externo ou cabos coaxiais caros
Implementação simples
Processamento de sinais possível com todos os módulos de entrada Padrão 8 bits padrão, possibilidades de teach
Aumento da produtividade através do desempenho de medição
Resoluções até 4 nm e velocidades de medição até 1 m/s
Aplicações
Medição indireta de força atravês de medição das menores deflexões
Sensores de alta sensibilidade fornecem uma grande alteração de sinal em caso de alterações de distância mecânicas na faixa de micrômetros
Os sinais de medição podem ser processados atê mesmo com módulos de entrada econômicos de 8-bit
Uma alternativa aos extensômetros fácil de montar
Faixa de medição móvel por meio de memorização (teach-in)