As câmeras CX.I com uma faixa de temperatura estendida de -40 °C a 70 °C são ideais para o processamento de imagens em condições ambientais adversas, como perto de fornos ou em áreas de congelamento total. É possível dispensar totalmente medidas adicionais de refrigeração ou de aquecimento. Isto permite uma integração térmica e economiza tempo de integração e custos de sistema. Combinadas com 4 saídas de energia, controlador de iluminação integrado, conector M12 de nível industrial e caixa anodizada, elas são a escolha ideal para implementar soluções de automação eficientes.
Brochure – High-performance industrial cameras
Technical Report – Appropriately protected against vapor, bacteria or aggressive cleaners
Technical Report – Industrial cameras optimize shape from shading applications