Para um efeito de limpeza máximo, a temperatura do agente de limpeza no recipiente deve ser monitorizada de perto. Isso garante a qualidade do processo de limpeza e, consequentemente, a segurança alimentar.

CIP3_600x338.png
  • Segurança alimentar
    3A & FDA, hygienic design
     
  • Vida útil longa
    Caixa robusta de aço inoxidável, IP67/IP69K
  • Colocação em funcionamento simples
    Operação por ecrã táctil ou com base em PC, vários comprimentos de imersão para diferentes diâmetros de tubos
  • Fácil leitura
    Visor grande, giratório a 360°, função de alarme com possibilidade de introdução de texto (água), iluminação de fundo ajustável, saída de relé para alarme de no máx. 75 mA
Uma seleção do nosso portfólio adequado:

Tem dúvidas?

Faça uma marcação gratuita com um dos nossos especialistas.

Entre em contacto
Brochuras/catálogos
Relatórios técnicos e do utilizador/White Paper
Para o topo