Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Termômetro industrial RTD configurável modular

CombiTemp TFRN

  • Configurável individualmente de acordo com seus requisitos
  • Display touch opcional
  • Profundidade de imersão 20 ... 3000 mm
  • 4 … 20 mA, saída HART ou Pt100
  • Instalação confortável e operação confiável
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de temperatura preciso com tela sensível ao toque

PT55

  • Design compacto e robusto
  • Profundidades de imersão de até 300 mm 
  • Profundidades de imersão personalizadas mediante solicitação
  • Instalação conveniente e operação simples
  • Versões para temperaturas elevadas até 250 °C
  • IO-Link Dual Channel para fácil comissionamento e aquisição de dados adicionais valiosos
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Transmissor de temperatura preciso e de reação rápida

PT20S

  • Tempo de resposta muito rápido
  • Medição de temperatura altamente precisa
  • Transmissor 4 ... 20 mA Integrado
  • IO-Link Dual Channel para rápido comissionamento e dados adicionais valiosos
  • Profundidade de imersão específica do cliente
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Transmissor de temperatura compacto

TE2

  • Construção compacta e robusta
  • Profundidade de imersão até 3000 mm, conforme a demanda do cliente
  • Medição de precisão de -50 ... 250 °C
  • Transmissor de 4 ... 20 mA integrado ou saída Pt100
  • Implementação de processo simples a partir de DN 25 ou no tanque
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor padrão robusto

TCR6

  • Carcaça DIN formato B
  • Profundidade de imersão até 3000 mm
  • Saída HART ou 4 … 20 mA
  • Classe Pt100 A/B, configurável para Pt1000
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Termômetro RTD modular para temperatura de recinto e ambiente

TFR5

  • Sensor em aço inox AISI 316L
  • Adequado para uso interno e externo
  • Display opcional
  • Sensor de cabo ou fixo
  • Montagem em parede ou tubo
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de cabo universal para instalação com alta economia de espaço

  • Compacto e leve para posicionamento flexível
  • Adequado para lugares estreitos e instalações móveis
  • Saída Pt100
  • Possibilidade de conexão à série CombiTemp
Para o produto

Suas vantagens
  • Segurança de processo de longo prazo
    • Especialmente projetado para ambientes industriais exigentes
    • Tecnologia de medição confiável
  • Maior produtividade por meio de medição de alto desempenho
    • Tempos de resposta rápidos e designs compactos para posicionamento ideal
  • Menos esforço graças à operação mais simples
    • Uso livre de problemas, mesmo sem tela sensível ao toque ou programador flexível
  • Implementação rápida, fácil e econômica
    • Portfólio abrangente de conexões de processo
  • Valor agregado através de dados do sensor digital
    • Comissionamento simples e rápido
    • Soluções com IO-Link Dual Channel para máxima flexibilidade no processo
    • Dados adicionais graças à conexão do sensor digital

Aplicações
  • Monitoramento de temperatura em processos industriais ou fluidos
  • Detecção da temperatura da sala ou ambiente em áreas internas ou externas
  • Aplicações em engenharia de fluidos, química e de processo, bem como em engenharia mecânica
  • Aplicações com conexões de processos industriais em sistemas de tubulação, aquecimento e água, bem como em tanques e contêineres

Tecnologia

Transferências


Para o topo