Caractéristiques techniques
Données générales
Portée Sd
  • 100 … 1000 mm
Portée limite minimum Sdc
  • 100 … 1000 mm
Portée limite maximum Sde
  • 100 … 1000 mm
Reproductibilité
  • 0,5 mm
Résolution
  • < 0,3 mm
Temps d'activation ton
  • < 80 ms
Temps de désactivation toff
  • < 80 ms
Dérivé en température
  • > 50 mm < 2 % de distance d'objet Sde
Dérive à la mise sous tension
  • Compensée aprés 15 min
Fréquence sonique
  • 220 kHz
Réglage
  • qTeach
Indication réception
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Axe d'alignement
  • < 2°
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Courant absorbé moyen
  • 38 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0 ... 10 V / 10 ... 0 V
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Largeur / Diamètre
  • 18 mm
Hauteur / Longueur
  • 45 mm
Profondeur
  • 32 mm
Version de raccordement
  • Câble PUR 4 x 0,25, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +65 °C
Température en magasin
  • -40 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Downloads
Fiche technique
Guide rapide
CAD
EPLAN

Diagrams
Typical sonic cone profile

Drawings
Drawings
Connection diagram

Accessories
Peripherals
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Article no.: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
The selected altAttribute does not exist! ZUSDF-USS.S500
Sonic beam deflector for sensors U500

Article no.: 11111163

  • Sonic beam deflector for ultrasonic sensors
Mounting accessories
The selected altAttribute does not exist! 11099942
Sensofix O500/U500

Article no.: 11099942

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
The selected altAttribute does not exist! 11092246
Mounting bracket O500/U500 (L design)

Article no.: 11092246

  • Material: Steel
The selected altAttribute does not exist! 11111164
Mounting bracket O500/U500 - Retrofit for sensors series 30

Article no.: 11111164

  • Material: Steel
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 200 mm

Article no.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 300 mm

Article no.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 200 mm

Article no.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 250 mm

Article no.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 250 mm

Article no.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 300 mm

Article no.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting plate series 500 and ø18 mm

Article no.: 11707699

  • Material: Steel
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Mounting base

Article no.: 11707702

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Two-way connector

Article no.: 11707703

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly

To the top