12 de jun. de 2024
Você pode confiar nos sensores da Baumer - na área de produção e em condições externas adversas. O exemplo mais recente é o sensor ultrassônico UF401V com durabilidade incomparável, desenvolvido especialmente para máquinas móveis. O projeto do sensor foi concebido para proporcionar máxima confiabilidade, mesmo em condições de umidade, poeira, produtos químicos e temperaturas extremas, e foi testado de acordo com os mais altos padrões do setor off-highway. A impermeabilidade comprovada, que excede o IP68/IP69K, é única para um sensor ultrassônico.
Ideal para ambientes externos adversos
Essa robustez torna o novo UF401V o sensor ultrassônico ideal para máquinas agrícolas, máquinas de construção, plataformas de trabalho e outras máquinas móveis que precisam suportar as condições mais adver-sas. O usuário se beneficia da confiabilidade máxima e do aumento do tempo de operação. Graças ao design de "automotive grade", os OEMs também são poupados da necessidade de realizar seus próprios testes complexos de vida útil e, portanto, podem reduzir o tempo de comercialização. Isso é garantido por uma série de padrões do setor que o UF401V atenda, como ISO14982, EN13309, ISO13766, ISO15003, EN60947-5-2/-5-7.
Para medir a largura da esteira, a folga do piso e a detecção de nível
O UF401V pode mostrar seus pontos fortes principalmente em aplicações agrícolas. Com seus tempos de resposta excepcionalmente curtos, ele é ideal para aplicações ágeis, como monitoramento de presença de fardos, filme de fardos e medições de distância. O UF401V também pode ser usado para todas as peças de máquinas acionadas hidraulicamente que exigem feedback de posição. Por exemplo, ele fornece dados confi-áveis para capturar com precisão a largura da esteira, a altura do pulverizador ou outras configurações do dispositivo, mesmo quando o espaço de instalação é limitado. Graças à sua parte traseira plana, o sensor ultrassônico compacto de curto alcance é muito fácil de integrar.
A medição inteligente de distância ignora as partes da planta
Além da precisão e da velocidade, uma das principais vantagens do UF401V é o recurso especial de compensação de interferência: o sensor ultrassônico inteligente suprime a interferência temporária na medição de distância e, assim, fornece dados de medição contínuos, mesmo que, por exemplo, partes da planta fiquem brevemente entre o sensor e a superfície de medição. Isso facilita a integração no nível de controle.
O que torna o UF401V tão robusto?
Graças à sua profunda experiência em aplicações, a Baumer está muito familiarizada com os requisitos especiais das soluções de sensores para máquinas móveis e desenvolveu e testou o UF401V especificamente para essa finalidade. Para garantir a robustez líder de mercado, o novo sensor ultrassônico teve que ser comprovado em vários testes, incluindo o teste de resistência particularmente exigente de afundamento por choque térmico. O UF401V também é imune a choques e vibrações, poeira e sujeira, umidade, condensação e névoa salina. O princípio ultrassônico sem contato também elimina o desgaste e funciona de forma confiável na faixa de temperatura de -25 a 70°C.
Mais informações: www.baumer.com/c/47913
Image
Robustez incomparável: o novo sensor ultrassônico UF401V da Baumer para máquinas móveis