Barreiras de luz com garfo

Diferentes fontes de luz com pontos de tamanhos diferentes garantem a máxima fiabilidade de deteção, mesmo com as peças menores. Estão disponíveis larguras de garfo de 20 a 120 mm. 

Colocação em funcionamento rápida e fácil

  • Não é necessário reconhecimento do remetente e do destinatário

Deteção fiável de objetos, mesmo sob condições exigentes

  • Deteção de objetos, independentemente da sua cor ou superfície
  • Variantes a laser para as peças menores na faixa de 1/100 mm
  • Elevada imunidade à luz ambiente
  • Caixa metálica robusta e sistema eletrónico encapsulado para utilização contínua com vibrações

Elevada eficácia da instalação

  • Deteção de peças em movimento rápido graças a curtos tempos de resposta de até 0,125 ms
  • Elevada exatidão de repetição

Condutores e amplificadores de luz

Os sensores de condutor de luz são adequados para condições de instalação particularmente estreitas e apertadas.

Utilização em espaços muito apertados ou de difícil acesso

  • Sondas pequenas e leves num design cilíndrico e cuboide
  • Pequenos pontos de luz de 0,1 mm

Resiliência

  • Versões de revestimento robustas em plástico ou metal

Montagem e colocação em funcionamento simples

  • Configuração rápida com programação ou potenciómetro

Sensores de proximidade indutivos

O amplo portfólio de sensores indutivos da Baumer é caracterizado principalmente por sensores pequenos, com sistema eletrónico de avaliação totalmente integrado e uma grande distância de comutação. A integração simples e precisa está garantida.

Deteção altamente fiável de peças e fácil integração

  • Grande área de deteção, mesmo com a menor caixa do sensor

A melhor solução de sensor para todas as aplicações

  • Grande diversidade de portfólio

Sinal fiável, mesmo em condições ambientais instáveis

  • Grande intervalo de temperatura
  • Elevada resistência a CEM



Durabilidade

  • Elevada qualidade (Swiss made)
  • Sistema eletrónico encapsulado
  • Mínima propagação em série

Também pode ser do seu interesse:

Para o topo